Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*
Nguồn dự phòng (UPS)

Eaton Ellipse PRO UPS

Eaton Ellipse PRO UPS là UPS tương tác đường dây một pha, có định mức công suất từ 650 – 1600 VA. UPS này có sẵn ở dạng tháp hoặc tủ rack. Ellipse PRO UPS bao gồm thiết bị bảo vệ chống đột biến hiệu suất cao, tuân thủ tiêu chuẩn IEC 61643-1: Thiết bị bảo vệ chống đột biến trên đường dây hạ áp và thiết bị bảo vệ đường dây cho đường dây Ethernet, internet và điện thoại.

 

Công nghệ chính: EcoControl giúp tiết kiệm điện

Ứng dụng: Thích hợp cho nhà riêng và doanh nghiệp nhỏ bao gồm PC và máy trạm, điểm truy cập internet, thiết bị điểm bán hàng, điện thoại doanh nghiệp

Tuân thủ tiêu chuẩn: CE, CB, RoHS, IEC 61643-1

Biểu đồ thời gian lưu điện: Ellipse PRO UPS runtime graphs

Tài liệu sản phẩm: Ellipse PRO UPS brochure

Cấu trúc liên kết
Tương tác đường dây
Phạm vi Định mức công suất
650 VA – 1600 VA
650 VA – 1600 VA
Hình thức
Tháp
Tủ rack

Màn hình LCD

Màn hình LCD cung cấp thông tin rõ ràng về trạng thái và các số liệu đo lường của UPS. Thiết bị cũng cho phép cấu hình cài đặt UPS dễ dàng

Chức năng EcoControl

Tự động tắt thiết bị ngoại vi khi thiết bị chính tắt, có thể giảm tối đa 20% mức tiêu thụ năng lượng.

Cực kỳ mỏng

Thiết kế cực kỳ mỏng giúp dễ dàng lắp đặt trong bất kỳ môi trường văn phòng nào: các phương án lắp đặt bao gồm dạng hộp đứng, bên dưới bàn, nằm ngang dưới màn hình, gắn 19” vào tủ rack (bộ 2U tùy chọn) và gắn trên tường (bộ tùy chọn).
Thông số kỹ thuật

Nêu bật sự khác biệt
Chỉ hiển thị sự khác biệt
Ẩn các tính năng trống
Liên kết tải xuống
X
Download Close