Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*

XV300 HMI PLC

Bảng điều khiển cảm ứng của dòng Moeller của Eaton nổi bật với thiết kế hiện đại và dễ sử dụng với giao diện vận hành trực quan tương tự như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Có thể sử dụng các thiết bị này như bảng điều khiển HMI hoặc tùy chọn thêm chức năng PLC tích hợp. Các thiết bị này tạo ra hiệu năng hệ thống cao, cùng với bộ xử lý đồ họa mạnh mẽ, thiết kế giao diện người dùng đáp ứng các tiêu chuẩn mới nhất. Điều này giúp thay đổi màn hình và tích hợp các thành phần đa phương tiện, bao gồm video và nội dung web một cách nhanh chóng.
Có thể lập trình chức năng PLC bằng CODESYS phiên bản 2 hoặc 3. Việc tạo giao diện người dùng thật dễ dàng nhờ phần mềm trực quan hóa GALILEO. Ngoài ra, việc trực quan hóa cũng có thể thực hiện thông qua CODESYS.

Hiệu năng mạnh mẽ:
Bộ vi xử lý ARM Cortex A9 800 MHz
Độ linh hoạt tối đa:
Màn hình 5, 7, 10, 12 và 15 inch
Bảo vệ toàn diện:
IP65 (trước), IP20 (sau)

Các tính năng cốt lõi

  • Màn hình cảm ứng điện dung đa điểm
  • Có thể sử dụng ở chế độ dọc hoặc ngang
  • Bộ vi xử lý ARM Cortex A9 800 MHz
  • Giao diện Ethernet 1 hoặc 2
  • Giao diện SmartWire-DT và Profibus-DP tùy chọn
  • Có thể được sử dụng ở dạng HMI tiêu chuẩn hoặc thêm chức năng PLC
  • Phê duyệt hàng hải DNV-GL cho các thiết bị 7 inch và 10 inch

XV-303

Với công nghệ PCT (cảm ứng điện dung chiếu), thiết bị XV-303 được thiết kế để gắn lên mặt trước. Nhờ chức năng cảm ứng đa điểm, thiết bị có thể vận hành trực quan bằng nhiều ngón tay hoặc thậm chí cả hai tay. Giống như bất kỳ bảng cảm ứng hiện đại hoặc điện thoại thông minh nào, người vận hành có thể dùng hai ngón tay để thu phóng và cuộn. Nhờ có độ chính xác cao ngăn lỗi vận hành hoặc máy vô tình khởi động, cảm biến nâng mức độ an toàn của hệ thống. Thiết bị có màn hình chống phản chiếu được làm từ kính cường lực nên cũng dễ làm sạch. Hiện có màn hình 7 inch, 10 inch và 15 inch, bao gồm các phiên bản có tỷ lệ khung hình 16:9.

XV-313

Các thiết bị XV-313 được thiết kế để gắn phía sau. Bảng điều khiển thẳng hàng với tay cầm điều khiển, tạo ra bề mặt phẳng, không viền, phù hợp với các yêu cầu thiết kế hiện đại. Giống như XV303, màn hình cảm ứng điện dung đa điểm hỗ trợ triển khai giao diện người dùng hiện đại (điều khiển bằng cử chỉ). Hiện có màn hình 7 inch và 10 inch, bao gồm các phiên bản có tỷ lệ khung hình 16:9.

XV-363

XV363 là loại bảng điều khiển cảm ứng hồng ngoại để gắn phía trước. Thiết bị có vỏ kim loại và màn hình làm từ kính an toàn cán mỏng với lớp phủ chống phản chiếu, đặc biệt phù hợp để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt. Hiện có màn hình 5,7 inch, 10 inch và 12 inch có tỷ lệ khung hình 4:3. Kích thước của thiết bị giống hệt với kích thước của sê-ri XV400.

Phần mềm trực quan hóa GALILEO

Phần mềm trực quan hóa GALILEO tăng cường thêm các chức năng của thiết bị điều khiển XV. Ví dụ: Nếu chức năng GALILEO WebVisu được kích hoạt, bạn có thể truy cập trực quan hóa XV300 từ xa trên thiết bị di động.

SmartWire-DT trên bo mạch

Sê-ri XV300 có hỗ trợ hệ thống giao tiếp SmartWire-DT. Do đó, nhúng thiết bị vào các giải pháp tự động hóa linh hoạt trở nên dễ dàng và yêu cầu ít cấu kiện hơn cũng như ít đòi hỏi kỹ thuật hơn so với đi dây thông thường. SmartWire-DT cho phép tích hợp giao tiếp và cấp I/O trực tiếp vào thiết bị điều khiển, hiển thị và bật tắt. Từ đó mở ra các khả năng mới cho những giải pháp vừa sáng tạo vừa tiết kiệm.

Lập trình với CODESYS

Khi được sử dụng để triển khai kết hợp HMI PLC hiệu quả hơn, chức năng PLC trên cơ sở CODESYS tùy chọn cho phép người dùng phát triển các chức năng lập trình toàn diện và mạnh mẽ. Có thể cấu hình bảng điều khiển XV300 với XSOFT-CODESYS Phiên bản 2 hoặc Phiên bản 3. Bằng cách này, bạn có thể yên tâm khi biết rằng có thể sử dụng các chương trình hiện tại trong tương lai mà vẫn có lựa chọn tùy ý triển khai các thiết kế mới với các công cụ cập nhật nhất.

Dòng Moeller của Eaton - lịch sử 100 năm

Với hơn 100 năm kinh nghiệm về khởi động, điều khiển và bảo vệ động cơ, dòng Moeller của Eaton mang đến cho bạn một danh mục sản phẩm đã được chứng minh giúp bạn sử dụng năng lượng một cách ổn định, hiệu quả hơn, an toàn và bền vững hơn.
Thông số kỹ thuật

Nêu bật sự khác biệt
Chỉ hiển thị sự khác biệt
Ẩn các tính năng trống
Liên kết tải xuống
X
Download Close