Tìm kiếm kiến thức
Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*
Cảm biến và công tắc hành trình

Cảm biến tiệm cận điện cảm dạng phẳng song song E56

Cảm biến tích hợp sẵn, chắc chắn.

Các thiết bị cảm biến kiểu phẳng song song này là giải pháp tuyệt vời cho những trường hợp sử dụng đòi hỏi giải pháp cực kỳ bền chắc kết hợp với phạm vi cảm biến điện cảm dài nhất có thể. Các thiết bị cảm biến kiểu phẳng song song E56 của Eaton có các đầu ra bổ sung, cấu hình tự động để dễ đi dây. Ngoài ra, đèn LED nguồn và đầu ra giúp xử lý sự cố dễ dàng hơn nhiều so với các cảm biến thông thường.

Các tính năng cốt lõi của cảm biến tiệm cận điện cảm dạng phẳng song song E56

  • Công nghệ đầu ra cấu hình tự động trên các mẫu DC 4 dây tự động phát hiện cách đi dây của thiết bị cảm biến (NPN hoặc PNP) và tự động thiết lập cảm biến để vận hành đúng cách mà không cần sự can thiệp của người dùng
  • Các mẫu AC/DC 2 dây đường kính nhỏ có một công tắc chọn bên trong vỏ, cho phép tiếp điểm đầu ra được dùng NO hoặc NC
  • Chiết áp điều chỉnh phạm vi trên các thiết bị đường kính trung bình và lớn cho phép thiết lập nhanh chóng trong mọi trường hợp sử dụng máy
  • Thiết kế mạnh mẽ có hợp chất bầu hấp thụ tác động giúp cảm biến chịu được những môi trường có độ va đập và tải rung cao

Chúng tôi giúp những thứ quan trọng luôn hoạt động

Thử nghiệm sản phẩm tốt nhất!

Bạn không chắc liệu các giải pháp công tắc giới hạn và cảm biến Eaton có phù hợp với mình hay không? Bạn có thể yêu cầu các mẫu cảm biến Eaton MIỄN PHÍ để thử nghiệm các cảm biến này cùng các ứng dụng của máy. Chúng tôi sẽ bố trí chuyên gia Eaton hỗ trợ bạn trong việc chọn sản phẩm và cung cấp hướng dẫn kỹ thuật để chọn cảm biến phù hợp với nhu cầu.

Bạn đã sẵn sàng đặt hàng chưa?

Sử dụng công cụ TÌM NHÀ PHÂN PHỐI của chúng tôi để tìm một nhà phân phối gần bạn.
Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn chọn sản phẩm

 

Dạng phẳng song song E56
 

Trường hợp sử dụng

Vận hành giàn khoan dầu, băng tải sàn, lắp ráp ô tô, cầu trục
 

Đặc tính sản phẩm

  • Khoảng cách cảm biến 40, 50, 70 và 100 mm, các mẫu DC bốn dây có đầu ra bổ sung (1 NO/1 NC) 
  • Các mẫu DC bốn dây sử dụng công nghệ cấu hình tự động, cho phép thiết bị cảm biến tự động thích ứng với NPN hoặc PNP mà không cần sự can thiệp của người dùng 
  • Có sẵn phiên bản AC hai dây 
  • Chỉ báo đèn LED nguồn và đầu ra 
  • Tùy chọn ngắt kết nối nhanh 
  • Chống đoản mạch DC 
  • Khoảng cách cảm biến dài nhất hiện có
     

Dữ liệu và thông số kỹ thuật

  • Định mức dòng điện - AC: 500 mA DC liên tục: 200 mA liên tục 
  • Định mức lớp vỏ: NEMA 4, 4X, 12, 13 (một số mẫu cũng được xếp ở cấp NEMA 6) IEC IP66 
  • Kết cấu: PPS
     

Phê duyệt

  • Thuộc danh mục UL, E166051 (chỉ dành cho model DC) 
  • Đã được UL kiểm tra theo các tiêu chuẩn an toàn của Canada 
  • CE (chỉ dành cho mẫu DC) 
  • Tuân thủ RoHS
Liên kết tải xuống
X
Download Close