Tìm kiếm kiến thức
Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*
Cảm biến và công tắc hành trình

Cảm biến quang điện E75/E76 IntelliView

Cảm biến tích hợp sẵn, chắc chắn.

Sê-ri IntelliView của Eaton là dòng cảm biến quang điện chuyên dụng hiệu suất cao, nhỏ gọn, được thiết kế để giải quyết nhiều thách thức về cảm biến. IntelliView tích hợp nhiều công nghệ cảm biến mới: cảm biến màu sắc, độ tương phản và độ phát quang; cảm biến triệt nền trước và nền sau theo trường; cảm biến khoảng cách ngắn với dữ liệu đầu ra dạng analog và cảm biến khoảng cách laser dài, độ chính xác cao với dữ liệu đầu ra dạng analog. Để phù hợp với ứng dụng của bạn, cảm biến IntelliView hiện có các kích cỡ hình chữ nhật nhỏ gọn và dạng ống dẹp M18 theo tiêu chuẩn ngành. Để dễ dàng lắp đặt và thay thế, tất cả các model đều có đầu cắm micro.

Các đặc tính cốt lõi của cảm biến quang điện E75/E76 IntelliView

  • Kích thước nhỏ, giải pháp lớn – Cảm biến IntelliView có kích thước nhỏ gọn dạng hình chữ nhật hoặc hình ống dẹp, cả hai đều có lớp vỏ kín chắc chắn
  • Cài đặt “Teach in” (hướng dẫn) đơn giản – Hầu hết các model đều có chế độ Teach (hướng dẫn), hỗ trợ cài đặt và thiết lập nhanh chóng và đơn giản
  •  Đặc điểm triệt nền có thể điều chỉnh – Lần đầu tiên, Eaton mang đến loại cảm biến quang điện có thể triệt nền theo trường, có khả năng phát hiện các mục tiêu cách xa 3,9 ft (1,9 m)
  • Đèn LED chỉ báo và nút nhấn – Nhiều đèn LED thông báo trạng thái công suất và đầu ra, đồng thời, các nút nhấn và biến trở điều chỉnh tích hợp giúp đơn giản hóa việc hướng dẫn cài đặt cảm biến
  • Được liệt kê trong danh mục cUL và chứng nhận CE - Được chấp nhận trên toàn thế giới

Chúng tôi giúp những thứ quan trọng luôn hoạt động

Thử nghiệm sản phẩm tốt nhất!

Bạn không chắc liệu các giải pháp công tắc giới hạn và cảm biến Eaton có phù hợp với mình hay không? Bạn có thể yêu cầu các mẫu cảm biến Eaton MIỄN PHÍ để thử nghiệm các cảm biến này cùng các ứng dụng của máy. Chúng tôi sẽ bố trí chuyên gia Eaton hỗ trợ bạn trong việc chọn sản phẩm và cung cấp hướng dẫn kỹ thuật để chọn cảm biến phù hợp với nhu cầu.

Bạn đã sẵn sàng đặt hàng chưa?

Sử dụng công cụ TÌM NHÀ PHÂN PHỐI của chúng tôi để tìm một nhà phân phối gần bạn.
Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn chọn sản phẩm
 

Cảm biến thuộc sê-ri IntelliView 
 

Loại và phạm vi cảm biến

  • Triệt nền trước/nền sau 
  • Cảm biến khoảng cách 
  • Cảm biến màu sắc, độ tương phản, phát quang và thang độ xám
     

Đặc tính sản phẩm

  • Công nghệ cảm biến dùng để phát hiện màu sắc, độ tương phản, phát quang và khoảng cách với độ chính xác cao 
  • Hiện có các kích cỡ hình chữ nhật hoặc hình ống dẹp nhỏ gọn 
  • Hầu hết các model đều có chế độ hướng dẫn, hỗ trợ quá trình cài đặt và thiết lập nhanh chóng và đơn giản 
  • Lần đầu tiên, Eaton mang đến loại cảm biến quang điện có thể triệt nền theo trường, có khả năng phát hiện các mục tiêu cách xa 3,9 ft (47 in)
     

Dữ liệu và thông số kỹ thuật

  • Điện áp đầu vào— Các model mặt trước: Các model với khoảng cách 10–30 Vdc: 16–28 Vdc 
  • Điện áp bão hòa đầu ra— Tất cả các model: < Tối đa 2V 
  • Định mức lớp vỏ: Các model nổi: E75-PPA_: IP65 E75-PP1_: IP67, Model khoảng cách: IP67 
  • Phạm vi thời gian phản hồi— Thay đổi theo model
     

Phê duyệt

  • Thuộc danh mục UL, E166051 
  • Đã được UL kiểm tra theo các tiêu chuẩn an toàn của Canada 
  • CE 
  • Tuân thủ RoHS

 

Liên kết tải xuống
X
Download Close