Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*

180798
Mã model: M22-FLED-R

Eaton Moeller® series M22 LED element, Flat Rear, red, front mounting

Thông số kỹ thuật chung

Product Name
Eaton Moeller® series M22 Accessory LED
Catalog Number
180798
Model Code
M22-FLED-R
EAN
4015081759729
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
10 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
0.004 kg
Certifications
CSA
IEC 60947-5-1
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
Catalog Notes
Cage Clamp is a registered trademark of Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germany

Đặc điểm & Chức năng

Fitted with:
Diode
Light source
Light color
Red

Tổng quát

Degree of protection
IP20
Lifespan, electrical
100,000 h (at 25°C, according to EN60064)
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4000 V AC
Voltage type
AC/DC

Điều kiện môi trường xung quanh, cơ khí

Mounting position
As required
Shock resistance
50 g, Mechanical, according to IEC/EN 60068-2-27, Half-Sinusoidal shock 11 ms

Điều kiện khí hậu

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Ambient storage temperature - max
85 °C
Climatic proofing
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Dry heat to IEC 60068-2-2

Tính năng của thiết bị đầu cuối

Terminal capacity (flexible with ferrule)
1 x (0.25 - 1) mm²
Use WAGO Variocrimp 4 crimping tool; please enquire for others
Terminal capacity (solid)
1 x (0.2 - 1.5) mm²
1 x (075 - 1.5) mm² Can be plugged without tools
Terminal capacity (solid/stranded AWG)
20
Terminal capacity (stranded)
1 x (0.2 - 1.5) mm²

Định mức nguồn điện

Power consumption
Max. 0.26 W
Rated insulation voltage (Ui)
250 V
Rated operational current (Ie) - min
5 mA
Rated operational current (Ie) - max
15 mA
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
30 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - min
12 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - max
30 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - min
12 V

Giao tiếp

Connection to SmartWire-DT
No
Connection type
Front fixing

Xuất thông số kỹ thuật sản phẩm

Lưu ý: Nếu thiếu tập tin .zip từ tải xuống thì loại tập tin này sẽ không được hỗ trợ tải xuống hàng loạt.