Tải xuống tài liệu () của 20
Chúng tôi tạo nên những điều quan trọng*

183290
Mã model: M30C-FL-B-*

Eaton Moeller® series M30 Indicator light, RMQ-Titan, Flat, Blue, individual facility for inscription, Metal bezel

Thông số kỹ thuật chung

Product Name
Eaton Moeller® series M30 Indicator light
Catalog Number
183290
Model Code
M30C-FL-B-*
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
32 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.035 kg
Certifications
IEC/EN 60947
VDE 0660

Đặc điểm & Chức năng

Bezel color
Chrome
Bezel material
Metal
Design
Flat
Fitted with:
Front ring
Inscription
Individual inscription possible
Lens color
Blue

Tổng quát

Degree of protection
NEMA 4X, 13
Degree of protection (front side)
IP67/IP69K
Opening diameter
30 mm
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product category
RMQ-Titan
Product category
RMQ-Titan
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4000 V AC
Size
Front dimensions: Ø 36 mm
Type
Indicator lights

Điều kiện môi trường xung quanh, cơ khí

Mounting position
As required
Shock resistance
Not planned

Điều kiện khí hậu

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
70 °C
Climatic proofing
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78

Tính năng của thiết bị đầu cuối

Terminal capacity
0.5 - 1.5 mm², solid
0.5 - 1.5 mm², stranded

Định mức nguồn điện

Rated insulation voltage (Ui)
250 V

Giao tiếp

Connection to SmartWire-DT
Yes
With SWD-RMQ connections

Tiếp điểm

Force for positive opening - min
0 N

Xuất thông số kỹ thuật sản phẩm