Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Variadores de frecuencia para HVAC PowerXL DH1

Exigir más eficiencia energética.

Los variadores de frecuencia PowerXL DH1 de Eaton están diseñados para reducir significativamente el consumo de energía y aumentar el ahorro de costos para aplicaciones de HVAC. Esta innovadora serie de VFD viene estándar con un algoritmo de optimización de energía líder en la industria, alta capacidad de corriente de corto circuito y un diseño robusto que ofrece mayor eficiencia, seguridad y confiabilidad.

 

Características principales del VFD de HVAC PowerXL DH1

  • Optimización de energía: Algoritmo de control activo de energía, cebador de CC al 5 %, protección contra sobretensión de entrada, filtro incorporado de interferencia electromagnética/interferencia de radiofrecuencia (ElectroMagnetic Interference/Radio Frequency Interference, EMI/RFI)
  • Comunicaciones de HVAC integradas: BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, Modbus/TCP
  • Fácil de usar: Asistente de inicio, software PC Tool, tres aplicaciones integradas, diagnóstico, botón automático, teclado extraíble con funcionalidad de copiar/pegar
  • Ahorro de espacio: Tamaño compacto, opción tipo 12 abierta, comunicación y E/S integradas
  • E/S integradas: Incluye E/S integradas e incorporadas para ayudar a eliminar la necesidad de tarjetas de opción costosas y para trabajar sin problemas desde el primer momento
  • Confiabilidad: Baja sobrecarga (VT) nominal, placas revestidas de conformación, sección de alimentación de metal duradera, clasificación de 50 °C (60 °C de reducción de capacidad), teclado extraíble con clasificación IP54. Gabinete estándar NEMA 1/12/3R que ofrece hasta 250 hp
  • Certificaciones: UL®, CE, cUL®, RoHS, C-Tick

Disfrute de hasta un 10 % más de ahorro de energía por encima de los VFD estándar.

Aumente sus ahorros de energía hasta en un 10 % por encima de un VFD estándar con control activo de energía, un algoritmo de optimización de energía que viene estándar en el PowerXL DH1.

    dh1-demo-tool.jpg

    Eche un vistazo a nuestra demostración en línea para el variador de frecuencia PowerXL DH1.

    ¿Ya está listo para hacer un pedido?

    Use nuestra herramienta LOCALIZAR A UN DISTRIBUIDOR para encontrar un distribuidor cerca de su domicilio.
    Especificaciones

    Resalte las diferencias
    Mostrar solo diferencias
    Ocultar características en blanco
    Descargar enlaces
    X
    Download Close