Exigir más eficiencia energética.
La serie RGX de variadores de frecuencia está específicamente diseñada para satisfacer las necesidades regenerativas y/o de bajos armónicos mediante el uso de un convertidor de potencia bidireccional activo en el extremo frontal de un variador de colector de CC común.
Elimine la necesidad de una resistencia externa o frenado mecánico, lo que simplifica el diseño del sistema, con el rendimiento dinámico y el excelente manejo del motor del VFD RGX. También ofrece una confiabilidad superior, lo que reduce la distorsión total de la corriente entre un 2 % y 3 %. El diseño de extremo frontal activo ofrece ahorro de energía y compatibilidad de diseño para una amplia gama de aplicaciones.
El VFD RGX impacta en una amplia gama de aplicaciones que incluyen transportadores, molinos de bolas, extrusoras, bombas centrífugas, bobinadoras de motores y una variedad de soportes de prueba.
Las técnicas de mitigación de armónicos pueden ayudar a proteger el equipo de posibles daños, reducir la generación de energía para superar las pérdidas y eliminar las multas de los servicios públicos. Obtenga más información sobre armónicos.
Mire el video para obtener más información.
| Tecnología |
Tipo de VFD de Eaton |
Cómo funciona |
THD típico |
Ventajas |
Desventajas |
|---|---|---|---|---|---|
| Reactores inductivos |
Mitiga armónicos de orden superior al proporcionar una impedancia de entrada alta que limita las corrientes de alta frecuencia. | 33 % a 38 % |
Aplicación sencilla y de bajo costo |
Baja efectividad Problemas de caída de voltaje |
|
| Convertidores de 12 impulsos |
HCX |
Dos convertidores paralelos de 6 impulsos alimentados por trayectorias paralelas de transformador de aislamiento, con desplazamiento de fase de 30°, que mitiga armónicos de 5.ª y 7.ª orden. La impedancia de entrada también mitiga armónicos de orden superior. | 12 % a 18 % |
Fácil de aplicar Extremadamente robusto |
No tan eficaz como otros métodos Alto costo relativo en comparación con el filtro pasivo |
| Filtros pasivos |
Proporciona una alta impedancia de entrada para armónicos de orden superior y un reactor y condensador de derivación para mitigar los armónicos de 5.° y 7.° orden. | 6 % a 8 % |
Readaptación simple Bajo costo por rendimiento Insensible al balance de voltaje |
Desafíos con el diseño del generador Problemas de factor de potencia Menos robusto que el de 18 impulsos |
|
| Convertidores de 18 impulsos |
CPX |
Tres convertidores paralelos de 6 impulsos alimentados por un autotransformador de desplazamiento monofásico, con desplazamiento de fase de 20° para cancelar todos los armónicos por debajo de la 17.ª orden. La impedancia de entrada también mitiga armónicos de orden superior. | 3 % a 6 % |
Fácil de aplicar Extremadamente robusto |
Costos mayores en HP reducidos |
| Variadores de extremo frontal activo |
RGX |
El extremo frontal basado en el IGBT extrae la potencia relativamente lineal de la línea y utiliza un filtro L-C-L para mitigar el ruido de conmutación del IGBT. | 3 % a 5 % |
Eficiencia ligeramente mayor Inmune al desequilibrio de voltaje Capacidad de regeneración |
Alto costo, no tan robusto como el de 18 impulsos |