Descargar documento () de 20

Transformadores encapsulados de uso general

Eaton’s EP (single-phase) and EPT (three-phase) general purpose encapsulated dry-type transformers are of the two-winding type, encapsulated (potted) in a mix of epoxy coated sand and gravel, and are available in a wide variety of primary and secondary voltage combinations. General purpose encapsulated transformers are designed, manufactured and tested in accordance with all of the latest applicable ANSI, NEMA and IEEE standards, and are designed for continuous operation at rated kVA.
Clase de voltaje
600 V
Clasificaciones
Monofásica
0,050 37,5 kVA

Trifásico
3,0 – 75,0 kVA
Conductor de devanado
Cobre o aluminio

Características principales

  • Los transformadores encapsulados se excluyen específicamente del alcance de los requisitos de eficiencia energética del DOE de los EE. UU.
  • Los transformadores encapsulados están disponibles en bobinados de aluminio o cobre
  • Aumento de temperatura estándar de 115 °C; 80 °C opcional. Clase de aislamiento 180 °C
  • Sonido bajo opcional de 3 dB y 5 dB por debajo del estándar NEMA ST-20
  • Disponible en 60 y 50 Hz
  • Gabinetes 3R NEMA estándar
  • Los núcleos están conectados a tierra con un cable de cobre

Soluciones personalizadas del Flex Center de transformadores

Descubra cómo nuestro Flex Center de transformadores puede ayudarlo a satisfacer las necesidades únicas de transformadores de distribución y uso general que no se pueden satisfacer con las ofertas estándar

Cambios en la eficiencia de los transformadores del Departamento de Energía de EE. UU. en 2016

Descubra el impacto en la corriente de entrada para transformadores tipo secos de bajo voltaje

Aspectos importantes de los transformadores de distribución tipo seco

Explore las mejores prácticas para la instalación e inspección de los transformadores de distribución y potencia tipo seco

También puede interesarse en

Especificaciones
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close