Descargar documento () de 20

Control de regulador de voltaje CL-7

El control del regulador de voltaje CL-7 de la serie Cooper Power de Eaton conserva la interfaz fácil de usar de los controles CL anteriores, pero gracias a las características avanzadas de red inteligente está diseñado pensando en el futuro. Se ofrece como equipo estándar en los reguladores de voltaje de la serie Cooper Power de Eaton, pero se puede aplicar para utilizar casi cualquier regulador de voltaje en servicio en la actualidad. Este control avanzado presenta versiones monofásicas y multifásicas que forman parte de una plataforma de control común, y ofrece una apariencia y un estilo uniformes que reducen los costos de capacitación a través de la familiaridad del operador.

Control listo para SCADA
Tecnología de red modular inteligente
Calidad y funcionalidad
Confiabilidad y características heredadas
Funcionalidad multifase
Punto único de comunicación

Características principales

  • Diseñado para integrarse fácilmente en los sistemas de comunicaciones de la red inteligente
  • Emplea las mismas características fáciles de usar de los controles reguladores de la serie Cooper Power anteriores
  • La opción multifase para operar 2 o 3 reguladores proporciona un punto único para las comunicaciones SCADA  
  • Compatible con el software ProView NXG para una programación rápida y sencilla
  • Experiencia y soporte de productos sin igual en la industria
  • Desarrollo activo de características para cumplir con los requisitos cambiantes de la red inteligente moderna
  • Adaptaciones para operar la mayoría de los reguladores de voltaje de la industria

Integrated design and manufacturing

Eaton’s Cooper Power series voltage regulator apparatus and control are designed to operate together, so exclusive features such as Duty Cycle Monitor (DCM), Preventive Maintenance Tapping (PMT) and motor trouble diagnostics are available to alert users to a need for maintenance. Proactive maintenance and quick alerts to impending issues will minimize maintenance costs and system downtimes.

Enfoque en la red inteligente

El control del regulador de voltaje CL-7 está listo para comunicaciones, con interfaces de comunicaciones integradas, protocolos múltiples, respaldo de batería y fuente de alimentación de CC. El control CL-7 está diseñado específicamente para el funcionamiento remoto y la recuperación de datos de medición de campo para el análisis mediante aplicaciones de voltios/var integradas.

Control de regulador de voltaje multifásico

El control del regulador de voltaje multifásico CL-7 opera dos o tres reguladores de voltaje para proporcionar un punto único de comunicaciones, medición trifásica y funciones avanzadas del sistema delta. El control multifásico amplía la inteligencia de un control monofásico al agregar hardware modular para proporcionar monitoreo y control de fases adicionales sin controles adicionales.

Adaptación sencilla a la mayoría de los reguladores de voltaje

El control CL-7 se adapta para operar la mayoría de los reguladores de voltaje independientemente del fabricante: Siemens/Allis Chalmers, General Electric, Howard Industries, Reinhausen, ITB, Toshiba, así como Eaton, Cooper Power Systems y McGraw Edison.

Menores costos de capacitación

El control CL-7 emplea las mismas funcionalidades fáciles de usar de los controles CL anteriores. Utiliza la mayoría de los mismos códigos de función y todas las mismas funcionalidades de interfaz fáciles de usar. Los técnicos de campo familiarizados con los modelos anteriores de control del regulador ya sabrán cómo usar el control CL-7. Este control forma parte de una plataforma de control común de la serie Cooper Power. El aspecto uniforme reduce los costos de capacitación a través de la familiaridad del operador con otros controles de la plataforma.
Especificaciones

Características del control de regulador de voltaje CL-7

CARACTERÍSTICAS DE CONTROL CLAVE

  • Interfaz familiar fácil de usar
  • No se requiere conocimiento del lenguaje de programación para la configuración básica del control
  • Pantalla LCD de 4 x 20 caracteres para pantallas fáciles de entender
  • Acceso directo a parámetros de control y medición mediante códigos de función
  • Menú anidado para acceder fácilmente a los parámetros sin códigos de función
  • Función de medición PLUS que proporciona acceso instantáneo a la información más necesaria
  • Se adapta a la mayoría de los reguladores de voltaje en servicio
  • Opciones de control monofásico o multifásico
  • Control de regulación local o remota
  • Puerto PC USB frontal para comunicaciones locales
  • Puerto de unidad USB para fácil recuperación y programación de datos
  • Teclado alfanumérico completo
  • Software ProView NXG para una fácil programación
  • Asignación de teclas de acceso rápido configurable por el usuario
  • Garantía de hardware de control de 10 años 

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS CLAVE

  • Diez modos de detección inversa para satisfacer las necesidades de la generación distribuida moderna
  • Tres modos de reducción de voltaje de conservación para hasta 10 niveles de reducción
  • Función de limitador de voltaje
  • Característica DeltaCalc para mejorar la regulación del voltaje del sistema delta
  • Notificación de mantenimiento del monitor del ciclo de trabajo
  • Función de tap de mantenimiento preventivo
  • Perfiles de ajustes de configuración alternativos
  • Recopilación de datos de medición del perfilador de datos
  • Los datos con formato de archivo CFV se descargan directamente en la unidad USB
  • Alarmas de datos y de estado
  • Lógica configurable fácil de usar para crear características personalizadas

CARACTERÍSTICAS CLAVE DE SMART GRID

  • Integración sencilla en esquemas SCADA e IVVC
  • Punto único en comunicaciones para hasta tres fases con control multifásico
  • Cinco protocolos de comunicación nativos
  • Ocho opciones de interfaz de comunicaciones integradas
  • Opciones de tablero de control listas para comunicaciones
  • Módulo de alimentación de 13,5 Vdc
  • Opciones de alimentación de gabinete de 120 y 240 V CC
  • Reserva de batería
  • Conexiones de la batería de la subestación
  • Cuatro opciones locales de restauración automática
  • Módulo de E/S analógicas integradas
CL-7 single and multi-phase controls
Descargar enlaces
X
Download Close

Capacitación sobre el control y el regulador de voltaje

Eaton ofrece varios cursos de mantenimiento, prueba y resolución de problemas de equipos. Estos cursos, impartidos por técnicos de servicio experimentados, se realizan en las instalaciones de capacitación internas de la fábrica de reguladores de voltaje.