Descargar documento () de 20

Regulador de voltaje de subestación unifásico

Eaton lidera la industria en la aplicación de reguladores de voltaje monofásicos en subestaciones que regulan cargas de hasta 60 MVA. Con características tales como enfriamiento por ventilador y filtración de fluidos aislantes, los reguladores de voltaje tipo subestación proporcionan una opción viable superior al uso de cambiadores de derivación de carga (OLTC) con la flexibilidad adicional de regulación separada del transformador de potencia.

Tecnología de regulación de voltaje de vanguardia
Satisface las necesidades de un mundo de redes inteligentes
Control CL-7 avanzado
Funcionamiento de unidad de medición trifásica y media de voltaje
Cambiador de derivación Quik-Drive
Cambiador de derivación más avanzado y rápido de la industria

Características principales

  • Regulación de voltaje de 32 pasos (aproximadamente 5/8 % por pasos) hasta un máximo de ± 10 % en bancos conectados en estrella
  • Control de regulador de voltaje avanzado compatible con SCADA CL-7
  • Cambiadores de derivación Quik-drive: 32 pasos en menos de 10 segundos
  • Las capacidades de voltaje están disponibles desde 2400 voltios (60 kV de BIL) hasta 34 500 voltios (200 kV de BIL) para sistemas de 60 Hz y 50 Hz
  • Experiencia y soporte de productos sin igual en la industria

Regulación de voltaje de paso avanzada para cumplir con los requisitos de calidad de la energía

Los reguladores de voltaje proporcionan regulación en 32 pasos (aproximadamente 5/8 % por pasos) para un máximo de ± 10 % en bancos conectados en estrella. La confiabilidad comprobada está respaldada por cambiadores de derivación resistentes y probados en servicio, ensambles superiores de núcleo y bobina y un control diseñado para el aparato.

Tecnología líder de la industria

El control del regulador de voltaje CL-7 y el cambiador de derivación Quik-drive son un paquete inigualable en la industria. La velocidad del cambiador de derivación Quik-Drive patentado junto con las capacidades exclusivas del limitador de voltaje del control permiten la respuesta más rápida disponible para oscilaciones de voltaje extremo.

Control de regulador de voltaje CL-7 avanzado

El regulador de voltaje CL-7 satisface las necesidades de los planificadores de sistemas actuales y futuras con componentes SCADA integrados y características en constante evolución como el tablero de control preparado para radio, la fuente de alimentación de CC, el módulo de E/S y la alimentación de gabinete de CA.

Optimice el ahorro de energía, la calidad de la energía y la administración de activos mientras minimiza las interrupciones de energía

Los reguladores de voltaje de la serie Cooper Power de Eaton forman parte de una cartera integral de administración de energía, un elemento integral en la operación de la Red eléctrica más inteligente, y están respaldados por soporte técnico experto. El mantenimiento proactivo y las alertas rápidas de problemas inminentes minimizan los costos de mantenimiento y los tiempos de inactividad del sistema. Funciones exclusivas como monitor de ciclo de trabajo, derivaciones de mantenimiento preventivo y diagnóstico de problemas del motor están disponibles para alertar a los usuarios sobre las necesidades de mantenimiento.
Especificaciones

Detalles del regulador de voltaje monofásico tipo subestación

 

REGULACIÓN DE VOLTAJE

  • 32 pasos de regulación en un paso de 5/8 %  hasta un total de 10 % de aumento de voltaje a 10 % de reducción de voltaje 

 

CAPACIDADES DE VOLTAJE

  • 2400 voltios (60 kV de BIL) a 34 500 voltios (200 kV de BIL) para sistemas de 60 Hz y 50 Hz

 

NORMAS

  • Norma C57.15-2009 del IEEE 

 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

  • Control CL-7
  • Cambiador de derivación Quik-Drive que opera 32 pasos en menos de 10 segundos
  • Indicador de posición hecho de polímero resistente a la corrosión
  • Placas de identificación grabadas con láser (2)
  • Orejetas de elevación
  • Válvula de drenaje de aceite y dispositivo de muestreo
  • Conexión superior de la prensa de filtro
  • Indicador de nivel de aceite
  • Disposiciones de montaje del supresor de derivación
  • Bujes, paso lento alto con conectores de abrazadera
  • Disposiciones de reducción de pernos
  • Base de la subestación
  • Supresor en serie externo
  • Válvula de alivio de presión automática
  • Orificio de inspección manual
  • Cable de control con terminales de conexión rápida
  • Dispositivo de protección de sobrecarga alta
  • Transformador de corrección de relación
  • Interruptores límite de carrera ADD-AMP

 

ACCESORIOS OPCIONALES

  • Cambiador de derivación de vacío EVER-Tap
  • Supresores de derivación
  • Cables de control de hasta 36 metros (120 pies) de largo
  • Conectores de buje de horquilla NEMA de 4 orificios
  • Placas de identificación en idiomas alternativos y unidades métricas
  • Transformador de potencial interno para medir el voltaje del buje de la fuente
  • Control multifásico CL-7
  • Enfriamiento con ventilador
  • Disposiciones de enfriamiento con ventilador
  • Elevación de soportes
  • Sistema de filtración de aceite
Descargar enlaces
X
Download Close

Capacitación sobre el control y el regulador de voltaje

Eaton ofrece varios cursos de mantenimiento, prueba y resolución de problemas de equipos. Estos cursos, impartidos por técnicos de servicio experimentados, se realizan en las instalaciones de capacitación internas de la fábrica de reguladores de voltaje.