La HMi de Eaton es una interfaz del operador de pantalla táctil analógica verdadera (no de celda táctil como muchos dispositivos) con botones de función programables para incluso las aplicaciones más exigentes. Con la capacidad de almacenar recetas, y datos históricos y de alarma, o de transferir datos a una memoria USB, el uso de HMi hace que la interfaz con su maquinaria sea más fácil que nunca. Disponible en modelos de 4”, 6”, 8” y 10”, así como en las versiones de modo azul, escala de grises y pantalla a color.
Para ver nuestras innovaciones más recientes, visite Eaton.com/oi.
Haga clic aquí para volver a la parte superior de la página.
Panel gráfico ELC
Los paneles gráficos ELC de Eaton son la interfaz del operador ideal diseñada específicamente para su uso con controladores ELC. Fácil de configurar y de conectar, las pantallas soportan más de 30 tipos de objetos, incluidos indicadores, gráficos de barras, mensajes de texto de desplazamiento, diagramas y cambios dinámicos de mapa de bits. Los paneles gráficos también soportan alarmas, protección con contraseña y muchas fuentes diferentes. Las pantallas se configuran, editan, descargan y cargan mediante el software ELCSoftGP.