Dokument herunterladen () von 20
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Eaton 9PX Gen2 USV

Die Eaton 9PX Gen2 USV mit 5–11 kW stärkt unsere bewährte 9PX-Stromschutzlösung durch technologische Weiterentwicklungen und kundenorientierte Verbesserungen. Mit einer marktführenden Effizienz von bis zu 97,2 % im 11 kW 4U-Format ist die 9PX Gen2 eine kompakte USV, die auch bezüglich ihrer Leistung in ihrer Klasse führend ist. Die 9PX Gen2 USV wird standardmäßig mit einer cybersicheren Gigabit-Netzwerkkarte geliefert und nutzt prädiktives maschinelles Lernen, um den optimalen Zeitpunkt für einen Batteriewechsel genau zu bestimmen. Die 9PX Gen2 bietet branchenführendes Energiemanagement und eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für kritische Geräte in Rechenzentren, dezentralen IT-Umgebungen, Edge-Netzwerken, Netzwerkschränken und Serverräumen.
Eaton 9PX Gen2 - The best UPS 4U!
 

Höhere Kundenzufriedenheit und Betriebseffizienz

Ein Value Added Reseller benötigte eine zuverlässige und flexible USV-Lösung für seinen vielfältigen Kundenstamm, dem kleine Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Anbieter im Gesundheitswesen angehören.
Es wurde eine USV benötigt, die mehrere Stromversorgungsanforderungen erfüllen und sich gleichzeitig nahtlos in die bestehende Infrastruktur integrieren lässt.

Die Energieeffizienz der 9PX Gen2 half den Kunden nicht nur, Betriebskosten zu sparen, sondern unterstützte auch ihre Nachhaltigkeitsziele, was sie zu einer äußerst attraktiven Lösung auf dem Markt machte.
Woman computer administrator  in server room
Eaton C39 receptacle for Eaton UPS and PDU

Der Händler entschied sich für die neue Eaton 9PX Gen2 mit den einzigartigen C39 Kombisteckdosen , die es ermöglichen, C14- oder C20-Stecker an einen Ausgang anzuschließen, was den Kunden unübertroffene Flexibilität  bietet. Diese Funktion  vereinfachte den Installationsprozess  und reduzierte den Bedarf an zusätzlichen Adaptern oder Steckdosenleisten.

Dank der hohen Energieeffizienz von bis zu 97,2 % im Online-Modus konnten der Energieverbrauch und die Kühlkosten deutlich gesenkt werden, was für den kritischen Betrieb des Kunden von entscheidender Bedeutung war.
Das fortschrittliche Batteriemanagement (ABM+) verlängert die Batterielebensdauer um bis zu 50 %, senkt die Wartungskosten und gewährleistet eine zuverlässige Leistung.

Durch die Einführung der Lösung konnte der Händler die Kundenzufriedenheit und die Zahl der Wiederholungskäufe steigern und seinen Ruf als zuverlässiger Anbieter festigen.

 

Sicherer und kontinuierlicher Betrieb für Finanzdienstleistungen

Eaton 9PX Gen2 UPS 8kVA 11kVA Rack 4U backpanel
Das Unternehmen entschied sich für das Eaton 9PX 11000i RT4U Netpack G2 und nutzte sein kompaktes Design und die Gigabit-Netzwerkkarte von Eaton, um auf robuste, branchenführende Cybersicherheitsfunktionen zuzugreifen. Die kompakte 9PX spart Platz in den Rechenzentren und ermöglicht eine effizientere Nutzung der Infrastruktur. Fernüberwachung und andere Managementfunktionen, die von der Brightlayer Software von Eaton angeboten werden, ermöglichten eine proaktive Wartung und eine schnelle Reaktion auf Probleme.

Das Unternehmen erzielte eine Verfügbarkeit von 100 % und stellte damit einen kontinuierlichen Service für seine Kunden sowie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicher.
Ein Finanzdienstleistungsunternehmen benötigte ein hochzuverlässiges USV-System, um seine Rechenzentren zu unterstützen und die strengen gesetzlichen Anforderungen an Datenschutz und Verfügbarkeit zu erfüllen. Kontinuierlicher Service und robuste Cybersicherheit waren beide für den Betrieb von entscheidender Bedeutung.
Cybersecurity protect sensitive data
 

Keine Ausfallzeiten, maximale Effizienz

Ein schnell wachsendes Technologie-Startup sah sich mit häufigen Stromausfällen konfrontiert, die seine Entwicklungs- und Testumgebungen stören.
Die bestehenden USV-Systeme konnten die erhöhte Last einer wachsenden Anzahl von Serverräumen nicht bewältigen, was zu erheblichen Ausfallzeiten und Verzögerungen in ihren Entwicklungszyklen führte.
Man holding tablet
Eaton 9PX Gen2 UPS 5kVA 6kVA Rack

Das Start-up rüstete auf die USV-Systeme 9PX Gen2 von Eaton auf, insbesondere auf das Modell 9PX 5000i RT3U Netpack G2, das eine höhere Ausgangsleistung und ein verbessertes Batteriemanagement bietet.

Dank dieser neuen USV sind nun keine Ausfallzeiten mehr bei Stromausfällen zu verzeichnen. Der Powerfaktor 1 ermöglichte es, mehr Geräte anzuschließen, während ein fortschrittliches Batteriemanagement eine optimale Batterieleistung gewährleistete.
Die kompakte Bauweise des Geräts sparte wertvollen Platz im Rack, wodurch das Start-up-Unternehmen weitere Server hinzufügen konnte, ohne die Stellfläche zu vergrößern.

Dadurch wurden die Entwicklungszyklen effizienter und Produkte konnten schneller auf den Markt gebracht werden.

 

Zuverlässigkeit für Anwendungen mit erneuerbaren Energien

Eaton Hotswap Maintenance Bypass Module 6000 Gen2
Ein auf erneuerbare Energie spezialisiertes Unternehmen benötigte ein zuverlässiges USV-System, um seine Edge-Computing-Anwendungen an entfernten Standorten zu unterstützen. Raue Umgebungsbedingungen und die Notwendigkeit einer hohen Energieeffizienz waren kritische Faktoren, die die Herausforderungen im Betrieb zusätzlich verschärften.

Das Unternehmen entschied sich für das Eaton 9PX 6000i RT3U HotSwap Netpack G2 wegen der erstklassigen Energieeffizienz und dem robusten Design.

Der Wirkungsgrad von bis zu 96,7 % hat die Betriebskosten des Systems deutlich gesenkt.
Die fortschrittliche ABM+-Technologie lieferte präventive Batterieanalysen, die eine rechtzeitige Wartung sicherstellten und unerwartete Ausfälle verhinderten.
Firmware-Upgrades per Fernzugriff und die Brightlayer Software von Eaton ermöglichten eine nahtlose Fuhrparkverwaltung über mehrere Fernstandorte hinweg.


Diese erhöhte Zuverlässigkeit und Effizienz ermöglichte es dem Unternehmen, den kontinuierlichen Betrieb aufrechtzuerhalten und seine Dienstleistungen auf entlegenere Gebiete auszuweiten.

Renewable energy expert
 

Unterbrechungsfreie Versorgung
Schutz kritischer medizinischer Geräte

Medical scan system in a Hospital

Ein großes Gesundheitsunternehmen benötigte eine USV-Lösung, um die unterbrechungsfreie Stromversorgung seiner kritischen medizinischen Geräte und IT-Infrastruktur sicherzustellen.
Patientensicherheit und Datenintegrität waren von größter Bedeutung, und Stromschwankungen stellten ein ernsthaftes Risiko für den Betrieb dar.

Das Unternehmen implementierte die  Eaton 9PX 8000i RT4U Netpack G2 UPS in seinen Anlagen.
Die 9PX lieferte sauberen und konstanten Strom und schützte empfindliche medizinische Geräte vor Stromschwankungen. Die im laufenden Betrieb austauschbaren Batterien und der interne Bypass ermöglichten Wartungsarbeiten ohne Unterbrechung des Betriebs.
Gleichzeitig verlängert ein verbessertes Batteriemanagement die Batterielebensdauer und  reduziert die Ersatzkosten.

Das Gesundheitsunternehmen berichtete von einer verbesserten Patientenversorgung und Datensicherheit,  ohne dass strombezogene Vorfälle seinen Betrieb beeinträchtigten.

Eaton 9PX Gen2 45-degree LCD display for optimal viewing
 

Steigerung der Produktivität

Ein großes industrielles Fertigungsunternehmen war häufigen Stromausfällen ausgesetzt, die sich erheblich auf die Produktionslinien und die Gesamtbetriebseffizienz auswirkten.
Das Fehlen eines zuverlässigen Notstromsystems stellte ein erhebliches Risiko für die Produktivität und die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens dar.

Die Anlage wurde auf das Eaton 9PX 11000i RT4U Netpack G2 mit acht externen Batteriemodulen (EBMs) aufgerüstet, die die erforderliche Leistungskapazität und verlängerte Laufzeit bieten, um den Betrieb bei Stromausfällen aufrechtzuerhalten. Diese Lösung hat die Ausfallzeiten und Produktverluste deutlich reduziert, die Betriebskosten gesenkt und den Gesamtwirkungsgrad verbessert.

Eaton 9PX Gen2 UPS 8kVA 11kVA 4U rack mounted with EBM 240 RT 3U
Industrial factory with manufacturing equipment

Die Leistung von 11 kVA stellte sicher, dass alle kritischen Maschinen und Systeme mit Strom versorgt wurden und die Produktion ohne Unterbrechungen weiterlaufen konnte. Mit acht EBMs erzielte das System eine Laufzeit von zwei Stunden (122 Minuten) bei 60 % Last (6600 Watt) und sicherte so eine verlängerte Betriebsdauer bei Stromausfällen.

Das fortschrittliche Batteriemanagement (ABM+) verlängert die Batterielebensdauer um bis zu 50 %, senkt die Wartungskosten und gewährleistet eine zuverlässige Leistung. Das adaptive Ladegerät ermöglichte ein schnelleres Aufladen der EBMs und minimierte so das Risiko von Ausfallzeiten zwischen Stromunterbrechungen.

Darüber hinaus senkt die Energieeffizienz der 9PX G2 von  bis zu 97,2 %  den Energieverbrauch und die Kühlkosten erheblich und trägt so zu  niedrigeren Betriebskosten bei. Die Brightlayer Software von Eaton ermöglicht die Fernüberwachung und -verwaltung, sodass zeitnahe Eingriffe und einfache Firmware-Upgrades möglich sind.

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close