Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Netzwerkanbindungen für IT-Umgebungen

Eaton Gigabit Netzwerkkarte

Netzwerkkarten erweitern den Schutz durch die USV, indem sie den Anwender über Störungen informieren und durch Funktionen wie Serverabschaltung, Notfallwiderherstellung und Migration virtueller Maschinen die Geschäftskontinuität schützen.

Komfortables Webinterface

Unternehmensüberwachung in Echtzeit von jedem Browser aus

Sehen Sie sich das Video über die Vorteile der Cybersicherheit an

Die Gigabit-Netzwerkkarte und die Industrial Gateway-Karte von Eaton sind die ersten USV-Karten, die sowohl den UL 2900-1 als auch den IEC 62443-4-2 Cybersicherheitsstandards entsprechen. 

Während wir die alten USV-Systeme unserer Kunden durch neue Eaton-Modelle ersetzen, fügen wir auch die neue Gigabit-Netzwerkkarte von Eaton hinzu, die nicht nur die Cybersicherheit verbessert, sondern auch Normkonformität gewährleistet.

Geoff Turner, CEO, Elevate Technology Group, Anbieter von Verwaltungsdienstleistungen

Optimieren Sie Ihre Investition mit Software

Die Gigabit-Netzwerkkarte ist mit der Brightlayer Data Centers Suite Software kompatibel. Die Kombination dieser Hardware-/Softwarelösungen schützt Daten und sichert die Geschäftskontinuität durch automatisierte Aktionen bei Stromausfällen, wie z. B. ein geordnetes Herunterfahren und die Neuzuweisung von virtuellen Maschinen.

Haben Sie Fragen zur Gigabit-Netzwerkkarte?

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Spezifikationen

FUNKTION

 

Web/SNMP Kommunikation

 

Hardwarekompatibilität

USV: 5P, 5PX, 5PX G2, 5SC Rack, 9PX, 9PXM, 9SX9130Ferrups FX, 9E, 93PS (fw 2.50 ->), 91PS, 91PS Monoblock, 93E 15-80

PDU: ATS Rack PDU (EATS115, EATS120, EATS220)

 

Netzwerkkompatibilität

IPv4/v6, TLSv1.2, HTTP(S)v1.1, NTP, SMTP(S), BOOTP/DHCP, SSH, SysLog(S), LDAP, AD, RADIUS
KATALOGNUMMER Network-M3
ZERTIFIZIERUNGEN UL 61010-1
IEC 947-4-2
Artikelnummer 744-A1576
Unterstützte Protokolle HTTPS1.1, MQTTS, TLS1.2, SNMPv1/v2c/v3, NTP, SMTPS, BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP und Syslog
USV-Steckplatztyp
Minislot
Netzwerk-Support Ethernet 10/100/1000BaseT
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsüberwachung Ja, mit dem UmgebungssensorGen 2 (Katalognummer: EMPDT1H1C2, Teilenummer:744-A4026)

 

 

Software Support

 

 

Brightlayer Data Centers Suite Software: Data Center Performance Management (DCPM), Distributed IT Performance Management (DITPM), Visual Power Manager (VPM), Intelligent Power Manager (IPM) und Visual Capacity Optimization Manager (VCOM); für den Fernüberwachungsdienst: PredictPulse (Americas) oder Cyber Secured Monitoring (CSM, für EMEA)
Unterstützte MIB
MIB II – Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) – Eaton xUPS MIB
Unterstützte Webbrowser Chrome, Edge
Unterstützte Landessprachen
Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch vereinfacht, Chinesisch traditionell, Japanisch
Betriebstemperatur
0 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 90% max. ohne Kondensierung
Leistungsaufnahme 5 bis 12V
Stromverbrauch
500/1000mA max. je nach USV
Abmessungen (H x B x T) 5,3 x 2,6 x 1,6 Zoll (135,00 x 66,00 x 41,00 mm)
Gewicht 65 g
Normen Entsprechend der USV
Download Links
X
Download Close

GUI Schnittstellenübersicht

GUI Schnittstelleneinstellungen

Sie wollen Ihre Netzwerkkarte austauschen?