Dokument herunterladen () von 20
Schutz- und Leistungsschalter

PFIM Typ AC, A, R xPole Fehlerstromschutzschalter

Eaton bietet ein umfangreiches Sortiment kompakter Fehlerstromschutzschalter für Fehlerstrom- und Zusatzschutz für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau an. Diese Produktreihe deckt das gesamte Spektrum kompakter Schutzgeräte ab.

Typ AC Fehlerstromschutzschalter eignen sich zur Erkennung sinusförmiger AC Fehlerströme, während Typ A Fehlerstromschutzschalter sinusförmige AC Fehlerströme und pulsierende DC Fehlerströme bis 6 mA erkennen. Sie können auch die Reststromwellenformen verarbeiten, die häufig in den Netzteilen einphasiger Verbraucher mit elektronischen Komponenten erzeugt werden.

Empfindlich auf Wechselstrom und pulsierenden Gleichstrom
IEC/EN 61008
Empfindlichkeit
Für Wechselströme und pulsierende Gleichströme
Bemessungsströme
bis zu 100 A

Hauptmerkmale

  • Kompatibel mit den Geräten der Serie P, die über eine Standard-Sammelschiene angeschlossen werden können
  • Doppel-Komfortklemme Lift/Maul oben und unten
  • Kann oben oder unten an der Sammelschiene positioniert werden, die Funktion wird von der Einbauposition nicht beeinträchtigt.
  • Freier Klemmenraum trotz montierter Verschienung
  • Z-A universeller Auslösesignalschalter und Z-HK Hilfsschalter nachrüstbar
  • Kontaktstellungsanzeige (rot/grün)
  • Zeitverzögerte Typen für den Einsatz mit Standard-Leuchtstofflampen, mit oder ohne elektronisches Vorschaltgerät 
  • Netzspannungsunabhängiger FI-Schutzschalter für Fehlerschutz, Zusatzschutz sowie Brandschutz

 

Die verschiedenen Typen bieten jeweils unterschiedliche Vorteile

Typ A: Schutz bei besonderen, nicht geglätteten Formen von Gleichfehlerströmen
Typ G/A: Zusatzschutz bei besonderen, nicht geglätteten Formen von Gleichfehlerströmen Hohes Schutzniveau gegen Fehlauslösung
Typ S/A: Selektive Fehlerstromschutzeinrichtung. Schutz bei besonderen, nicht geglätteten Formen von Gleichfehlerströmen
Typ G: Hohes Schutzniveau gegen Fehlauslösung. Verbindlich vorgeschrieben für Stromkreise mit möglichem Personen- oder Sachschaden im Falle von Fehlauslösungen.
Typ S: Selektiver Fehlerstromschutzschalter wechselstromsensitiv, Typ S.

Zuverlässiger Schutz von Maschinen

Diese Produkte bieten einen optimalen Fehler- bzw. Zusatzschutz für ein breites Anwendungsspektrum. Sie sind mit unterschiedlichen Auslösekennlinien erhältlich, um eine Vielzahl von elektrischen Systemen und Komponenten unterstützen zu können. Die Geräte werden über einen weiten Nennstrombereich und mit umfangreichem optionalen Zubehör angeboten.

Schutzart

Da die Auslösung nicht von der Netzspannung abhängt, ist dieser FI-Schalter sowohl für den "Fehlerstromschutz" als auch für den "Zusatzschutz" im Sinne der geltenden Normen geeignet

Online Konfigurator – entwerfen Sie Ihre eigenen maßgeschneiderten Konfigurationen

Die xComfort KLV Baureihe und unsere Schalt- und Schutzgeräte sind nach dem Baukastenprinzip aufgebaut, damit Sie jede gewünschte Kombination zusammenstellen können. Auf Wunsch kann Eaton neben einer Reihe von standardmäßig vorverdrahteten Verteilern auch kundenspezifische Konfigurationen liefern. Nutzen Sie einfach unseren Konfigurator mit Bestellfunktion, wenn Sie noch nicht genau wissen, welcher Verteilertyp für Sie der richtige ist.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close