Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schichtenfiltersysteme

BECO INTEGRA LAB 140 P

Das Tiefenfiltrationssystem von Eaton für kleinvolumige Filtrationsaufgaben in Laboren und Forschungseinrichtungen. 

Der BECO INTEGRA LAB 140 P-Laborfilter in Pharmaausführung von Eaton ist ein Einschichtenfiltrationssystem in geschlossener Bauweise mit umfangreichem Zubehör für Filtrationsaufgaben mit kleinen Volumina in Labor und Technikum. Einsatzbereiche sind Klein-Chargen und Up-Scaling in der Biotechnologie, Pharmazie sowie der chemischen und kosmetischen Industrie.

Material
Edelstahl AISI 316L/316 Ti
Filterfläche
130 cm²
Verwendung
Filtrationsaufgaben mit kleinen Volumina, Up-Scaling

Hauptmerkmale

  • Einfacher und übersichtlicher Aufbau bei vielen Variationsmöglichkeiten von Anschlüssen, Ventilen und Druckmessungen
  • Hohe Sicherheit durch Leckagefreiheit in die Umgebung, bedingt durch eine O-Ring Dichtung
  • Einfache Handhabung durch ergonomisches Design. Einfaches Austauschen der BECO-Tiefenfilterschichten, gut und leicht zu reinigen, ohne Toträume
  • Variable Einsatzmöglichkeiten durch Verwendung vom Grundfilter und verschieden großen Trubkammern (mit und ohne Beheizung) bei der Schichten- und Kuchenfiltration
  • Durch die Systembauteile ist bei Verwendung mehrerer Filter eine Parallel- oder Stufenfiltration in einer Anordnung möglich

Einsatzbereiche:

  • Biotechnologie
  • Feinchemie
  • Pharmazie
  • Kosmetik
  • Chemie
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Max. zulässiger Betriebsdruck: 600 kPa/6 bar
Max. zulässiger Differenzdruck: 400 kPa/4 bar
Max. zulässige Betriebstemperatur: 140 °C
Format Tiefenfilterschichten: Ø 140 mm, 2...4 mm Dicke
Filterfläche: 130 cm²
Gewicht: 6,3 kg
Produktberührte Teile: Edelstahl AISI 316L/316 Ti
Sonstige Teile: Edelstahl AISI 304
Dichtungen/O-Ringe: EPDM, Silikon, Viton, FEP-ummantelt
Filtereingang: DN 8 ‚Tri-Clamp, ISO 2852
Filterausgang: DN 8 ‚Tri-Clamp, ISO 2852