Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schichtenfiltersysteme

BECO INTEGRA LAB 220 P

Das Tiefenfiltrationssystem von Eaton für Filtrationsaufgaben mit kleinen Volumina im Labor und Technikum. Einsatzbereiche sind Klein-Chargen und Up-Scaling in der Biotechnologie sowie pharmazeutischen, chemischen und kosmetischen Industrie. 

Der BECO INTEGRA LAB 220 P-Laborfilter in Pharmaausführung von Eaton besteht im Wesentlichen aus zwei runden, vertikal, jeweils rechts und links der Filterkammer angeordneten Filterelementen. Die besondere Bauweise ermöglicht die direkte Übertragung der Versuchsergebnisse aus Labor oder Technikum auf die im Produktionsmaßstab eingesetzten Geräte.

Material
Edelstahl AISI 316L/316 Ti
Filterfläche
310 cm²/Tiefenfilterschicht
Verwendung
Filtrationsaufgaben mit kleinen Volumina, Up-Scaling

Hauptmerkmale

  • Einfacher und übersichtlicher Aufbau bei vielen Variationsmöglichkeiten von Anschlüssen, Ventilen und Druckmessungen
  • Hohe Sicherheit durch Leckagefreiheit in die Umgebung, bedingt durch eine O-Ring Dichtung
  • Einfache Handhabung durch ergonomisches Design. Einfaches Austauschen der Tiefenfilterschichten, gut und leicht zu reinigen, ohne Toträume
  • Variable Einsatzmöglichkeiten. Durch die Einspannung von je zwei unterschiedlichen BECO-Tiefenfilterschichten kann z. B. eine Grob- und Feinfiltration, eine Kieselgur- und Feinfiltration oder eine Vor- und Entkeimungsfiltration in einem Filtrationsschritt durchgeführt werden

Einsatzbereiche:

  • Biotechnologie
  • Feinchemie
  • Pharmazie
  • Kosmetik
  • Chemie
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Max. zulässiger Betriebsdruck: 400 kPa/4 bar
Max. zulässiger Differenzdruck: 300 kPa/3 bar
Max. zulässige Betriebstemperatur: 140 °C
Format Tiefenfilterschichten: 222 mm
Filterfläche: 310 cm²/Tiefenfilterschicht
Gewicht: 14 kg
Anzahl der Tiefenfilterschichten
Einstufige Filtration:
Zweistufige Filtration:
1 oder 2 Tiefenfilterschichten
1 x 2 oder 2 x 2 Schichten
Trubraumbreite: 40 mm
Trubraumvolumen: max. 1,25 l
Produktberührte Teile: Edelstahl AISI 316L/316 Ti
Sonstige Teile: Edelstahl AISI 304
Dichtungen/O-Ringe: EPDM, Silikon, Viton, FEP-ummantelt
Filtereingang: DN 8 ‚Tri-Clamp, ISO 2852
Filterausgang: DN 8 ‚Tri-Clamp, ISO 2852