Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Hydraulik-&Schmierstofffilter

MDV

Die Druckfilter der Baureihe MDV eignen sich für Betriebsdrücke bis 200 bar. Die MDV-Filter werden direkt in die Rohrleitung eingebaut. Das Bypassventil befindet sich im Aufnahmezapfen für das Filterelement. Das Differenzdruckventil wird unabhängig vom Betriebsdruck bei Erreichen des gewählten Differenzdrucks zwischen EIN und AUS geöffnet, sodass ein ungefilterter Teilstrom von „EIN“ zum Tank fließt.

Filtertyp
Inline-Ausführung
Max. Betriebsdruck
200 bar
Betriebstemperatur
-10 bis 80 °C

Hauptmerkmale

  • Einfache Wartung
  • Hohe intrinsische Stabilität
  • Hervorragende Filterleistung
  • Hohe Schmutzrückhaltekapazität
  • Lange Filterstandzeiten

Anwendungen:

  • Mineralöle
  • Wasserbasierte Emulsionen
  • Wasserglykol
  • Die meisten synthetischen Hydraulikflüssigkeiten und Schmieröle
Produkte

Technische Daten

Temperaturbereich: -10 bis +80 °C (kurzzeitig +100 °C)
Betriebsmedium: Mineralöl, andere Medien auf Anfrage
Max. Betriebsdruck: 200 bar
Prüfdruck: 286 bar
Anschlusssystem: Gewindeanschluss
Gehäusematerial: Aluminium-Knetlegierung; C-Stahl
Dichtungsmaterial: Nitril (NBR) oder Viton (FPM), weitere auf Anfrage
Einbaulage: vertikal
Download Links
X
Download Close