Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Zustandsüberwachung von Hydraulik- und Schmierfluiden

PFS 02

Der Partikeldurchflusssensor PFS 02 ist ein kompakter Inline-Partikelsensor, geeignet zur Bestimmung der Verschmutzungsklassen nach ISO 4406:99, SAE AS 4059, NAS 1638 und GOST 17216.

Die Inline-Messsysteme von Eaton sind für den direkten Einbau in stationäre Anlagen zur kontinuierlichen oder periodischen Überwachung konzipiert oder können als mobile Überwachungslösungen in Hydraulik- und Schmiersystemen eingesetzt werden. Sofortige und genaue Diagnosen ermöglichen es dem Betreiber, das System zu warten oder bei Bedarf mit geeigneten Gegenmaßnahmen einzugreifen.

Funktion
Partikelmonitor
System
Inline-Messung
Kontaminationsklassen
ISO 4406:99, SAE AS 4059, NAS 1638, GOST 17216 (schaltbar)

Hauptmerkmale

  • Kostengünstige Inline-Überwachungslösung für den stationären und Dauerbetrieb
  • Zuverlässige Bestimmung der Reinheitsklassen gemäß ISO 4406:99, SAE AS 4059E, NAS 1638 oder GOST 17216 (schaltbar)
  • Installation in neue und bestehende Systeme
  • Interne Speicherung der Ergebnisse (3000 Datenaufzeichnungen)
  • Schaltausgang zur Überschreitung programmierbarer Schwellenwerte (offener Kollektorausgang)
  • CAN-Bus-Schnittstelle (CANopen oder CAN J1939)
  • Benutzerfreundliche Menüschnittstelle
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Betriebsparameter
Stromversorgung: 9 bis 33 VDC/max. 0,3 A
Schutzklasse: IP 67
Max. Betriebsdruck ≤ 6000 psi
Fluidtemperatur: -4 bis 185 °F
Anschluss: G 1/4 Zoll/Minimess M16x2
Min. Volumenstrom: 0,013 gpm
Max. Volumenstrom: 0,11 gpm
 
Messparameter
Automatische Partikelzählung in 4 Kanälen: >=4 µm(c),
>=6 µm(c),
>=14 µm(c),
>=21 µm(c)
Kontaminationsklassen: ISO 4406:99,
SAE AS 4059E
NAS 1638
GOST 17216
Lasersensorkalibrierung: ISO MTD in Öl
Messgenauigkeit: ± 1 (Kontaminationsklasse)