Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Hydraulikfiltrationssysteme

UM

Die mobilen Offline-Filtrationssysteme von Eaton werden für die Ölaufbereitung in Hydraulik- und Schmiersystemen eingesetzt. Zusätzlich zum bestehenden Filter ist das System ideal für die Filtration von Sekundärströmen geeignet. Dank seiner tragbaren und kompakten Bauweise kann das System auch in schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt werden.

Der UM 15 ist eine besonders kleine und tragbare Offline-Filtrationsmöglichkeit, ideal zum Befüllen von Ölreservoirs aus Lagerbehältern wie Fässern oder Kanistern.

Die mobilen Filtereinheiten der UM-Serie kombinieren die Eigenschaften der US-Filtereinheiten mit einer mobilen Ölaufbereitung in Hydraulik- und Schmiersystemen.

System
Mobile Offline-Filtereinheit
Design
Kompakt und mobil
Abscheidung von
Partikeln und Wasser

Hauptmerkmale

  • Zuverlässige und einfache Offline-Filtration
  • Unterstützung vorhandener Inline-Filter im Betrieb
  • Verbesserung der Reinheitsklassen
  • Längere Lebensdauer der Systemkomponenten und Betriebsfluide
  • Geringer Platzbedarf durch kompaktes Design und Anpassung an betrieblichen Anforderungen
  • Hochwertige Filterelemente mit hoher Schmutzaufnahmekapazität
  • Austausch der Filterelemente ohne Werkzeug möglich
  • Unbeaufsichtigter Betrieb durch Sicherheitsventile
  • Unterbrechungsfreie Filtration bei der Tankbefüllung
  • Optionaler Einsatz von wasserabsorbierenden Filterelementen

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

  UM 15 UM 20 UM 40 UM 80 UM 125
Filterfeinheit: 10 μm (Papier),
10 µm (Glasfaser)
4, 5, 7 oder 10 μm 4, 5, 7 oder 10 μm 4, 5, 7 oder 10 μm 4, 5, 7 oder 10 μm
Öltemperatur: +23°C bis +60°C +23°C bis +60°C +23°C bis +60°C +23°C bis +60°C +23°C bis +60°C
Gewicht: ca. 12 kg ca. 40 kg ca. 50 kg ca. 75 kg ca. 85 kg
Betriebsmedium: Hydrauliköl auf Mineralölbasis ab 10 - 400 mm²/s Hydrauliköl auf Mineralölbasis ab 10 mm²/s,
andere Medien auf Anfrage
Hydrauliköl auf Mineralölbasis ab 10 mm²/s,
andere Medien auf Anfrage
Hydrauliköl auf Mineralölbasis, ab 10 mm2/s, andere Medien auf Anfrage Hydrauliköl auf Mineralölbasis ab 10 mm²/s,
andere Medien auf Anfrage
Download Links
X
Download Close