Dokument herunterladen () von 20
Gleichstromschaltung

Strangschutzschalter PKZ-SOL

Der Strangschutzschalter PKZ-SOL der Eaton Moeller series™ ist eine schmelzsicherungslose Alternative für den Schutz vor Kurzschlussströmen. Für maximalen Schutz wird jedes PKZ-SOL Gerät in einen kundenspezifischen Anschlusskasten eingebaut. Die Dokumentation enthält ein Diagramm, das den genauen Zusammenhang zwischen dem Auslösestrom der Schutzvorrichtung und dem Kurzschlussstrom der PV-Module erklärt, wobei der Schaltzustand über einen Hilfsschalter angezeigt wird
Kundenspezifisch:
variabler Auslösebereich
Ferngesteuerte Abschaltung
verzögerter Unterspannungsauslöser

Hauptmerkmale

  • Bemessungsbetriebsspannung: 900 VDC
  • Zulässige Strangkurzschlussströme Isc von 1,6 bis 22 A
  • Betriebsströme 12 A, 20 A und 30 A

Schnell wieder bei der Arbeit

Im Gegensatz zu Sicherungen ist der Strangschutzschalter nach Auslösung und Behebung der Ursache sofort wieder betriebsbereit. Das ist ein großer Vorteil.

Flexible Einstellungen

Die justierbaren Auslöseeinstellungen ermöglichen eine Feinabstimmung der Geräte auf den Kurzschlussstrom am Strang. Der thermische Auslöser reagiert schon bei einer Überschreitung des Stroms um den Faktor 1,05 bis 1,3, während der magnetische Auslöser erst bei 6-facher Stromstärke auslöst.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015