Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Überspannungsschutz & Überspannungsableiter

MTL FP32 Trunk- und Spur-Überspannungsschutz für Feldbus – DIN-Hutschiene

Das Gerät MTL FP32 der Baureihe Crouse-Hinds bieten Überspannungsschutz für Trunk und Spur von Feldbussystemen und verhindern Schäden an der zugehörigen Elektronik wie Abschlusswiderständen, Spur-Blöcken und der Bus-Leiteinrichtung. Das FP32 reagiert vollautomatisch sofort, damit die Anlage nie schädlichen Überspannungen ausgesetzt wird, indem es Überspannungen sicher auf die Erdung ableitet und dann automatisch zurücksetzet. Dank seiner geringen Stellfläche kann das FP32 auch in der Nähe von Terminatoren und Spur-Blöcken platziert werden. 

Einfache Installation
DIN-Hutschienenmontage
Zuverlässigkeit
20 kA Überspannungsschutz für Feldbussysteme
Sicherheit
Erfüllt IEC61158-2:2000 für FOUNDATION fieldbus

Zulassungen und Konformität

Europa (Baseefa):

  • Ex ia IIB T3 Ga
  • Ex ia IIC T4 Ga
  • -40°C ≤ Ta ≤ +70 °C

Europa (Eaton):

  • Ex n IIC T4 Ga
  • -30 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

International (IECEx):

  • Ex ia IIB T3 Ga
  • Ex ia IIC T4 Ga
  • -40°C ≤ Ta ≤ +70 °C

USA (FM):

  • Klasse 3600 (1998), Klasse 3610 (2010), Klasse 3611 (1999), Klasse 3615 (1989), Klasse 3810 inkl. Zubehör 1 (1995-07) (1989-03)
  • ANSI/NEMA 250 (1991)
  • ANSI/ISA 60079-0 (2009)
  • ANSI/ISA 60079-11 (2009) 
  • ISA-S12.0.01 (1999)

Kanada (FM):

  • C22.2 Nr. 213, 142, 94, 157, 30
  • ANSI/NEMA 250
  • CAN/CSA-E79-0, CAN/CSA-E79-11

Indien (PESO):

  • EEx ia IIB T3

Schifffahrt (Lloyds Register):

  • Testspezifikation Nr. 1, 2002 – Umweltkategorie ENV3 

Umgebungstemperaturgrenzen:

  • Betrieb: -40 °C bis +70 °C (-40 °F bis +158 °F)
  • Lagerung: -40 °C bis +80 °C  (-40°F bis +176 °F)

Gestaltungsmerkmale

  • DIN-Hutschienenmontage für einfache Installation und automatische Erdung (Schutzleiter)
  • Maximaler Überspannungsstrom pro Leitung: 20 kA
  • Anschlussstecker zum schnellen und einfachen Anschluss oder zur Neuverdrahtung
  • Erfüllt die Anforderungen der IEC61158-2:2004 für Foundation™ Fieldbus
  • 10 Jahre Produktgarantie
Produkte

Bestellinformationen

Teilenummer Beschreibung Zertifizierungen für Gefahrenbereiche *
FP32   Trunk- und Spur-Überspannungsschutz für Feldbus ATEX- und IECEx-Zulassung
* Wählen Sie Zertifizierungsberichte unter der Registerkarte „Resources“ (Ressourcen), um eine vollständige Liste der Zertifizierungen zu erhalten.
Download Links
X
Download Close