Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Überspannungsschutz & Überspannungsableiter

MTL TP-Pipe Überspannungsschutz für 2-Leiter-Transmitter

Die Überspannungsschutzgeräte MTL TP-Pipe der Baureihe Crouse-Hinds bieten als einzigartige Geräte ein Schutzniveau für vor Ort montierte Transmitter, das weit über die optionalen transienten Schutzeinrichtungen der Hersteller von Transmittern hinausgeht – und ohne zusätzliche Änderungen der Verkabelung oder teure Ergänzungen erreicht wird.

Das Schutznetzwerk TP-Pipe besteht aus einer Hochleistungs-Halbleiterelektronik und einem gasgefüllten Entladungsrohr, das 20-kA-Impulse umleiten kann. Das gesamte Gerät ist in einem Gehäuse aus Edelstahl ANSI 316 mit Gewinde für den gemeinsamen Schutzschlaucheintritt, der bei Prozesstransmittern verwendet wird, untergebracht. Die Ausführungen sind für 1/2” NPT, 20 mm ISO und G 1/2” (BSP 1/2 Zoll) Gewindeeinführungen lieferbar.

Für den Einsatz in Gefahrenbereichen sind Zulassungen sowohl für den eigensicheren als auch für den flammensicheren (explosionssicheren) Betrieb in allen Gasgruppen und Gerätetemperaturklassen bis T4 verfügbar.

Sicherheit
Eigensicher und feuerfest nach CENELEC-Normen
Einfache Installation
Wird im Eintritt des Ersatzschutzschlauchs verschraubt
Leistung
Reihenschaltung mit niedriger Impedanz

Zulassungen und Konformität

IEC:

  • ATEX: Ex II 3 G Ex nA IIC T6 (-40 °C< Tamb < +60 °C);  Ex II 3 G Ex nA IIC T5 (-40 °C < Tamb < +85 °C)
  • EU: Ex II 1G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga;  Ex II 2G Ex d IIC T6 (Tamb = -40 °C bis +60 °C) Gb oder T5 (Tamb= -40 °C bis +80 °C) Gb oder T4 (Tamb= -40 °C bis +85 °C) Gb

NEC/CEC (FM):

  • Eigensicher: IS/I,II,III//1/ABCDEFG/T*
  • Eigensicher: I/0/AEx ia/IIC/T*
  • Explosionsgeschützt: XP/I/1/ABCD/T6
  • Staubentzündungsschutz: DIP/II,III/1/EFG/T6
  • Nicht zündfähig: NI/I/2/ABCD/T6
  • Nicht zündfähig: NI/I/2/IIC/T6
  • Speziell: S/II/2/FG/T6; Typ 4X

T*= T4 oder T6 je nach Anschluss – siehe Zertifikat

Gestaltungsmerkmale

  • Einfache und direkte Montage – wird im Eintritt des Ersatzschutzschlauchs am Transmitter verschraubt
  • Eigensicher und feuerfest nach CENELEC-Normen
  • Reihenschaltung mit niedriger Impedanz verhindert Signalabfall der Schleife
  • ATEX- und Factory Mutual (FM)-zugelassen
  • 10 Jahre Produktgarantie

Standard-Materialien

  • Gehäuse – Sechskant-Stabstock aus Edelstahl ANSI 316, Außen- und Innengewinde
Produkte

Bestellinformationen

Bestellinformationen erhalten Sie über den untenstehenden Link im Ressourcenbereich dieser Produktfamilie und unter „Kataloge“.
Download Links
X
Download Close