Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Überspannungsschutz & Überspannungsableiter

MTL TP32 und TP32-T für Prozesstransmitter und -geräte

Das Überspannungsschutzgerät MTL TP32 der Baureihe Crouse-Hinds wurde speziell zum Schutz von Prozesstransmittern und -geräten in Feldbussystemen entwickelt. Das Modell TP32 baut auf den hohen Spezifikationen der gefeierten Reihe TP48 auf, um ein Überspannungsschutzniveau für Feldbussender zu bieten, das über den optionalen Transientenschutz einiger Transmitterhersteller hinausgeht. 

Das Schutznetz TP32 besteht aus einer leistungsstarken Halbleiterelektronik und einem Gasentladerohr, das Überspannungsimpulse bis 20 kA umleiten kann. Die TP32 ist in einem Gehäuse aus Edelstahl 316 untergebracht und zeichnet sich durch beispiellose mechanische Haltbarkeit aus.

Jahrelanger wartungsfreier Betrieb in rauen Umgebungen. Das Gehäuse ist für alle gängigen Schutzschlaucheintritte mit Gewinde erhältlich. Die Ausführungen sind für 1/2″-NPT-, 20-mm-ISO- und G-1/2″ (BSP 1/2 Zoll)-Gewindeeinführungen lieferbar. 

Das Modell TP32-T mit Abschlusswiderstand hat den gleichen Schutzstromkreis wie das Standardprodukt, enthält aber auch einen Foundation Fieldbus Abschlussstromkreis. Diese einzigartige Kombination macht den Kauf und die Installation zusätzlicher Anschlussschaltungen für das FF-Segment überflüssig.

Zulassungen sowohl für den eigensicheren, flammensicheren, explosionsgeschützten und nicht entflammbaren Betrieb in allen Gasgruppen und Gerätetemperaturklassen bis T6 verfügbar.

Zuverlässigkeit
Schützt Prozesstransmitter und Geräte in Feldbussystemen
Sicherheit
ATEX-geprüft, zertifizierter FISCO-Abschlusswiderstand
Leistung
Reihenschaltung mit niedriger Impedanz

Zulassungen und Konformität

IEC:

  • IECEx: Ex ia IIC T6 Ga (-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C);  Ex ia IIC T5 Ga (-40 °C ≤ Ta ≤ +80 °C);  Ex ia IIIC T135 °C/T100 °C/T85 Da (-40 °C ≤ Ta ≤ siehe Zertifikat)
  • ATEX: Ex II 3 G Ex nA IIC T6 (-40 °C ≤ Tamb ≤ +60 °C); Ex II 3 G Ex nA IIC T5 (-40 °C ≤ Tamb ≤ +85 °C)
  • EC: Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C) oder Ex II 1G Ex ia IIC T5 Ga (-40 °C ≤ Ta ≤ +80 °C) oder Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga (-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C);  Ex II 1D Ex ia IIIC T135 °C/T100 °C/T85 °C Da (-40 °C ≤ Ta ≤ siehe Zertifikat)
  • EC: Ex II 2G Ex db IIC T6 Gb (-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C)

NEC/CEC (FM):

  • Eigensicher: I, II, III/1/A-G, I/0/IIC
  • Explosionsgeschützt: I/1/A-D
  • Nicht zündfähig: I/2/A-D, I/2/IIC
  • Staubentzündungsschutz: II,III/1/EFG
  • Sonderschutz: II/2/FG

Gestaltungsmerkmale

  • TP32 ist eine Feldbus-spezifisches Überspannungsschutzgerät, das die Anforderungen der IEC 61158-2:2004 & ANSI/ISA-50.02-2:1992 erfüllt.
  • TP32-T enthält zusätzlich zum Überspannungsschutz einen Abschlusswiderstand für Feldbus
  • Einfache und direkte Montage – wird im Eintritt des Ersatzschutzschlauchs am Transmitter verschraubt
  • Parallelschaltung gewährleistet „transparenten“ Betrieb – kein Spannungsabfall über das Gerät
  • ATEX-geprüft, zertifizierter FISCO-Abschlusswiderstand
  • 10 Jahre Produktgarantie

Standard-Materialien

  • Gehäuse – Edelstahl 316, geeignet für raue Umgebungen
Produkte

Bestellinformationen

Bestellinformationen erhalten Sie über den untenstehenden Link im Ressourcenbereich dieser Produktfamilie und unter „Kataloge“.
Download Links
X
Download Close