Dokument herunterladen () von 20

022267
Modellcode: P3-63/IVS/N

Eaton Moeller® series P3 EIN-AUS-Schalter, P3, 63 A, Verteilereinbau, 3-polig + N, mit schwarzem Knebel und Frontschild, abschließbar in 0-Stellung

Listenpreis €123.46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P3 EIN-AUS-Schalter
Katalognummer
022267
EAN
4015080222675
Produkt Länge/Tiefe
87 mm
Produkthöhe
83 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.317 kg
Zertifikat(e)
UL
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
UL File No.: E36332
VDE 0660
CE
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
CSA
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Ein-/Ausschalter
Modellcode
P3-63/IVS/N

Produktspezifikation exportieren