Dokument herunterladen () von 20

024637
Modellcode: P3-63/V/SVB/HI11

Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter, P3, 63 A, Zwischenbau, 3-polig, 1 S, 1 Ö, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung

Listenpreis €188.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter
Katalognummer
024637
EAN
4015080246374
Produkt Länge/Tiefe
147 mm
Produkthöhe
102 mm
Produktbreite
87 mm
Produktgewicht
0.505 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
VDE 0660
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
UL
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
CSA
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 94
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Hauptschalter
Modellcode
P3-63/V/SVB/HI11

Produktspezifikation exportieren