Dokument herunterladen () von 20

029064
Modellcode: CL2

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragschiene, DIN, BxHxT=35x7.5x187.5mm

Listenpreis EUR3.90

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
029064
EAN
4015080290643
Produkt Länge/Tiefe
8 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
0.064 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
CL2

Delivery program

Typ
  • Basisgehäuse
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Einbausystem
Ausführung
Profilschiene
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Tragschiene nach IEC/EN 60715
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Material
Metall
Nutzbare Länge
145 mm
Lastkapazität - max.
0 kg
Gehäusematerial
Stahlblech 3 mm, verzinkt
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm

Additional information

Funktionen
Leergehäuse
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
einschließlich 2 unverlierbarer Befestigungsschrauben
Benutzt mit
187.5 mm (Gehäuseabmessungen)
Basisgehäuse
CI-Isolierstoffgehäuse
Einbausystem

Produktspezifikation exportieren