Dokument herunterladen () von 20

038793
Modellcode: U-CI23E

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel, einzelnes Gehäuse, HxBxT=250x187,5x120mm

Listenpreis EUR88.14

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuseunterteil
Katalognummer
038793
EAN
4015080387930
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
180 mm
Produktgewicht
0.876 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 62208
EN 61439-2
Produkttyp
Leergehäuse
Modellcode
U-CI23E

Delivery program

Typ
Grundgehäuse Gehäuseunterteile xEnergy Safety Ci
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Einzelgehäuse-Unterteile
Farbe
Grau
Nennstrom
1600 A

Technical Data - Electrical

Stromkreisintegrität
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Grundtyp
ausschlagbar
Oberflächenschutz
Sonstiges
Gehäusematerial
Plastik
Breite in Anzahl der modularen Abstände
9
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Schutzart
IP65
IK10
Sonstiges
Anzahl Rohreinlässe
30
Anzahl der Module
1
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten)
4
Anzahl der Reihen
0
Einbautiefe
150 mm
Leitungseinführungstyp
6 x M20
4 x M16
2 x M32/20
4 x M25/16
2 x M16
4 x M20
1 x M32/20
Oben und unten
seitlich
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Optional
Keine
Plattenstärke (Schrank)
6 mm
Plattenstärke (Abdeckung/Tür)
6 mm

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
9 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
19 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
11 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
10 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
22 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
20 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
960 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
5 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65, mit Deckel
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
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
Additional information

Merkmale
Deckel mit Überdruckentlastung
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Schutzklasse
II
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Flansche →#024355 Distanzrahmen für CI45... →#110103 Seitenwände ausschlagbar Metrische Vorprägungen für Kabelführungen an allen Seiten
Geeignet für
Blitzschutz
Außeneinsatz

Produktspezifikation exportieren