Eaton Moeller® series P3 EIN-AUS-Schalter, P3, 100 A, Zwischenbau, 3-polig + N, mit schwarzem Knebel und Frontschild
Produktname |
Eaton Moeller® series P3 EIN-AUS-Schalter
|
Katalognummer |
038878
|
EAN |
4015080388784
|
Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
Produkthöhe |
114 mm
|
Produktbreite |
90 mm
|
Produktgewicht |
0.43 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947 VDE 0660 CSA CE UL UL 60947-4-1 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60204 CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60947-3 CSA-C22.2 No. 94 UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Ein-/Ausschalter
|
Modellcode |
P3-100/Z/N
|