Eaton Moeller® series P3 EIN-AUS-Schalter, P3, 63 A, Verteilereinbau, 3-polig, mit schwarzem Knebel und Frontschild, abschließbar in 0-Stellung
Produktname |
Eaton Moeller® series P3 On-off switch
|
Katalognummer |
041099
|
EAN |
4015080410997
|
Produkt Länge/Tiefe |
87 mm
|
Produkthöhe |
83 mm
|
Produktbreite |
72 mm
|
Produktgewicht |
0.287 kg
|
Zertifikat(e) |
UL
UL File No.: E36332 IEC/EN 60204 CSA File No.: 012528 VDE 0660 UL 60947-4-1 CSA IEC/EN 60947 CE UL Category Control No.: NLRV CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60947-3 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA-C22.2 No. 94 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
On-off switch
|
Modellcode |
P3-63/IVS
|