Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Kupferschiene, 20x5x1500mm, verzinnt
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Kupfer-Sammelschiene flach
|
| Katalognummer |
044092
|
| EAN |
4015080440925
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1500 mm
|
| Produkthöhe |
5 mm
|
| Produktbreite |
20 mm
|
| Produktgewicht |
1.34 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
EN 13061
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 504 (type tested low-voltage switchgear and controlgear assemblies) IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500 (type tested low-voltage switchgear and controlgear assemblies) |
| Produkttyp |
Kupferschiene
|
| Modellcode |
CU20X5
|
| Typ |
|
| Ausführung |
Senkkopf
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kupferflachschienen
|
| Farbe |
kieselgrau (RAL 7032)
|
| Nennstrom |
250 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
250 A
|
| Dauerstrom (Iu) der Schiene |
450 A (30 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
200 A (12 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C) 320 A (12 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C) 360 A (12 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C) 520 A (20 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C) 630 A (30 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C) |
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Oberflächenausführung |
verzinnt
|
| Oberflächenschutz |
verzinnt
|
| Material |
Kupfer, verzinnt
|
| Sammelschienenabstand |
60 mm
|
| Installationsort |
Innenraum-/Außenraumaufstellung
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
35 °C
|
| Funktionen |
Flachschiene
Vorbereitetes Gehäuse System für Flachschienen |
| Besondere Merkmale |
Cu-Flachschienen
|
| Benutzt mit |
SH0635/3
|