Dokument herunterladen () von 20

107066
Modellcode: BBS-3/FL

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Sammelschienenträger, 3p, für Flachschienen

Listenpreis €24.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenträger
Katalognummer
107066
EAN
4015081068296
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
190 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
0.154 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
Produkttyp
Sammelschienensystem Komponente
Modellcode
BBS-3/FL

Delivery program

Typ
  • 60-mm-System
  • System für Flachschiene
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Polzahl
3-polig

Technical data - electrical

Betriebsspannung
690 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
3000 V
Nennstrom - max.
630 A
Nennstrom (Stoßstromfestigk.)
50 kA (20 x 5 mm)
64 kA (30 x 5 mm)
73 kA (30 x 10 mm)
56 kA (20 x 10 mm)
50 kA (12 x 5 mm)
50 kA (25 x 5 mm)
56 kA (12 x 10 mm)
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
630 A
Kurzschlussdauer
20 ms
Dauerstrom (Iu) der Schiene
436 A (25 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
687 A (30 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
273 A (15 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
349 A (20 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
392 A (12 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
491 A (30 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
218 A (12 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
567 A (20 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
Bemessungsfrequenz
50 Hz / 60 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz / 60 Hz
Kriechstromfestigkeit
CTI 200

Technical data - mechanical

Einbaulage
Vertikal, horizontal
Material
Thermoplast, silikonfrei, chlorfrei
halogenfrei
Sammelschienenabstand
60 mm
Schienenträgerabstand
250 mm
Schienenabstand
60 mm
Schienentemperatur - max.
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperaturbeständigkeit
Bis zu 120 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
35 °C

Additional information

Merkmale
Selbstverlöschend gem. UL 94
halogenfrei
Brennverhalten (UL)
Selbstauslöschend (UL 94)
Funktionen
Sammelschienenträger
IEC-Sammelschienenträger
Besondere Merkmale
  • Kann über das Concertina-System an allen Sammelschienengrößen angebracht werden
  • Mit innen liegenden Anschraublöchern
Geeignet für
3-polig
Benutzt mit
15 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
25 x 5/10 mm
60-mm-System
System für Flachschiene

Produktspezifikation exportieren