Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Bodenplatte, B = 1100 mm, Zulassung nach UL
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Klemmenplatte
|
| Katalognummer |
107172
|
| EAN |
4015081069354
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1010 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
224 mm
|
| Produktgewicht |
0.698 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL CSA09 (refer to approbation report)
CE marking IEC 60439-1 UL508A CSA-C22.2 No. 14 RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
North America (UL listed, CSA certified)
UL (File No. E300273) CSA (File No. 236217) CSA (Class No. 3211-37) Specially designed for North America UL (Category Control Number NMTR, NMTR7) |
| Produkttyp |
Sammelschienensystem Komponente
|
| Modellcode |
BBC-BT-NA
|
| Typ |
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Bodenplatte
Ersatzteil Zubehör |
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 690 V AC
|
| Material |
Silikonfrei, chlorfrei
|
| Schutzart |
Einspeisestromkreise
|
| Temperaturbeständigkeit |
Bis zu 110 °C
|
| Merkmale |
Selbstverlöschend gem. UL 94
|
| Funktionen |
UL-Bodenplatte
Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht Zubehör |
| Besondere Merkmale |
Verwendung bei Unterschreitung der Luftstrecke bestückter Schienensysteme gegenüber der Montageplatte
|
| Benutzt mit |
BBS-3/FL
Einspeisestromkreise BBS-3/FL-NA BBS-3/PR System für Flachschiene System für Profilschienen 60-mm-System |