Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Leiteranschlussklemme 4 bis 35 mm², f. 5 mm
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenklemme
|
| Katalognummer |
107188
|
| EAN |
4015081069514
|
| Produkt Länge/Tiefe |
16 mm
|
| Produkthöhe |
36 mm
|
| Produktbreite |
29 mm
|
| Produktgewicht |
0.044 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL508A
North America (UL listed, CSA certified) CSA-C22.2 No. 14 CSA (File No. 236217) IEC 60439-1 UL (File No. E307559) CSA (Class No. 3211-37) UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8) CE marking |
| Produkttyp |
Sammelschienensystem Komponente
|
| Modellcode |
AKU35/5
|
| Typ |
|
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 690 V AC
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
270 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
270 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
270 A
|
| Schutzart |
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE-Kennzeichnung
Einspeisestromkreise |
| Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
| Sammelschienenstärke - max. |
5 mm
|
| Schienenbreite - min. |
0 mm
|
| Schienenbreite - max. |
0 mm
|
| Anschlusskontaktbereich |
1,5 mm x 11 mm
|
| Anschlussquerschnitte (Leiter) |
9 mm x 0,8 mm (3x)
4 mm² - 35 mm² 9 mm x 0,8 mm (6x) AWG 10 - AWG 2 |
| Leiterquerschnitt - max. |
35 mm²
|
| Breite der Klemme |
15.5 mm
|
| Funktionen |
Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht
Anschlüsse Universal-Leiteranschlussklemme |
| Besondere Merkmale |
mit integrierter Haltefeder, geöffnetem Klemmraum und unverlierbarer Klemmschraube
|
| Geeignet für |
Bandleiteranschluss
Rundleiterverbindung Flachschiene Sektorleiteranschlussverbindung |
| Benutzt mit |
Alle 5 mm dicken Flachschienen
Einspeisestromkreise Compact-System Anschluss 60-mm-System |