Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Klemmenplatte, 35-120 mm², 81 mm
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Klemmenplatte
|
| Katalognummer |
107184
|
| EAN |
4015081069477
|
| Produkt Länge/Tiefe |
81 mm
|
| Produkthöhe |
84 mm
|
| Produktbreite |
111.76 mm
|
| Produktgewicht |
0.52 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 14
CSA (File No. 236217) IEC 60439-1 North America (UL listed, CSA certified) CE marking UL508A UL (Category Control Number NMTR, NMTR7) UL (File No. E300273) CSA (Class No. 3211-37) |
| Produkttyp |
Sammelschienensystem Komponente
|
| Modellcode |
BBA-TP3/120
|
| Typ |
|
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 690 V AC
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
440 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
440 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
440 A
|
| Kriechstromfestigkeit |
CTI 200
|
| Material |
Silikonfrei, chlorfrei
|
| Schutzart |
Einspeisestromkreise
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE-Kennzeichnung |
| Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
| Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
| Schienenbreite - min. |
12 mm
|
| Schienenbreite - max. |
30 mm
|
| Anschlusskontaktbereich |
15 mm x 15 mm
|
| Anschlussquerschnitte (Leiter) |
AWG 2 - MCM 250
16 mm x 0,8 mm (10x) 35 mm² - 120 mm² |
| Leiterquerschnitt - max. |
120 mm²
|
| Breite der Klemme |
81 mm
|
| Temperaturbeständigkeit |
Temperaturbeständig bis 120 °C
|
| Merkmale |
Selbstverlöschend gem. UL 94
|
| Funktionen |
Anschlüsse
Anschlussklemmenplatten Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht |
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Sektorleiteranschlussverbindung
Flachschiene Rundleiterverbindung 3-polig Bandleiteranschluss |
| Benutzt mit |
Schiene 12 mm x 5/10 mm
Schiene 25 mm x 5/10 mm Schiene 30 mm x 5/10 mm Doppel-T-Profil Schiene 15 mm x 5/10 mm Schiene 20 mm x 5/10 mm Einspeisestromkreise 60-mm-System Anschluss |