Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Sammelschienen-Adapter, 3p, für NZM3, 630A, UL508
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Kompaktleistungsschalter Adapter
|
| Katalognummer |
107206
|
| EAN |
4015081069699
|
| Produkt Länge/Tiefe |
272 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
2.342 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL CSA09 (refer to approbation report)
IEC 60439-1 UL508A CE marking CSA-C22.2 No. 14 RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
North America (UL listed, CSA certified)
CSA (File No. 236217) UL (File No. E300273) UL (Category Control Number NMTR, NMTR7) CSA (Class No. 3211-37) |
| Kataloghinweise |
zum Aufbau auf Cu-Flachschienen 12 - 30 x 5 - 10, Doppel-T- und Dreifach-T-Profil
|
| Produkttyp |
Sammelschienensystem Komponente
|
| Modellcode |
NZM3-XAD630
|
| Typ |
|
| Nennstrom |
630 A
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 690 V AC
|
| Nennspannung bei AC |
690 V AC
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
630 A
|
| Elektrische Anschlussart |
Sonstiges
|
| Kriechstromfestigkeit |
CTI 200
|
| Tragschienenbestückung |
Keine
|
| Schienenbreite |
30 mm
|
| Schutzart |
Einspeisestromkreise
|
| Schienenabstand |
60 mm
|
| Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
| Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
| Sammlschienenadapterbreite |
140 mm
|
| Adapterbreite |
140 mm
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
61.8 W
|
| Temperaturbeständigkeit |
Bis zu 120 °C
|
| Merkmale |
Selbstverlöschend gem. UL 94
|
| Funktionen |
Sammelschienenadapter für NZM
Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht Komponentenadapter für Leistungsschalter und Lasttrennschalter |
| Geeignet für |
Aufputzmontage auf flachen Kupfer-Sammelschienen 12 bis 30 x 5 bis 10, Doppel-T und Dreifach-T-Profil
|
| Benutzt mit |
N(S)3
NZM3 PN3 Einspeisestromkreise Sammelschienenadapter für NZM 60-mm-System |