Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Leiteranschlussklemme 1,5 bis 16 mm², f. 5mm
Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenklemme
|
Katalognummer |
107187
|
EAN |
4015081069507
|
Produkt Länge/Tiefe |
12 mm
|
Produkthöhe |
25 mm
|
Produktbreite |
23 mm
|
Produktgewicht |
0.02 kg
|
Einhaltung(en) |
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform |
Zertifikat(e) |
CSA (Class No. 3211-37)
UL508A CSA (File No. 236217) IEC 60439-1 UL (File No. E307559) CSA-C22.2 No. 14 North America (UL listed, CSA certified) UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8) CE marking |
Produkttyp |
Sammelschienensystem Komponente
|
Modellcode |
AKU16/5
|
Typ |
|
Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 690 V AC
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
180 A
|
Bemessungsbetriebsstrom |
180 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
180 A
|
Schutzart |
Einspeisestromkreise
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE-Kennzeichnung |
Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
Sammelschienenstärke - max. |
5 mm
|
Schienenbreite - min. |
0 mm
|
Schienenbreite - max. |
0 mm
|
Anschlusskontaktbereich |
7,5 mm x 7,5 mm
|
Anschlussquerschnitte (Leiter) |
AWG 14 - AWG 6
6 mm x 0,5 mm (8x) 1,5 mm² - 16 mm² |
Leiterquerschnitt - max. |
16 mm²
|
Breite der Klemme |
11.5 mm
|
Funktionen |
Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht
Anschlüsse Universal-Leiteranschlussklemme |
Besondere Merkmale |
mit integrierter Haltefeder, geöffnetem Klemmraum und unverlierbarer Klemmschraube
|
Geeignet für |
Rundleiterverbindung
Sektorleiteranschlussverbindung Flachschiene Bandleiteranschluss |
Benutzt mit |
Alle 5 mm dicken Flachschienen
Einspeisestromkreise 60-mm-System Anschluss Compact-System |