Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Sammelschienen-Adapter, 3p, für NZM1, 160A, UL508
Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Kompaktleistungsschalter Adapter
|
Katalognummer |
104554
|
EAN |
4015081043729
|
Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
Produkthöhe |
38 mm
|
Produktbreite |
90 mm
|
Produktgewicht |
0.81 kg
|
Einhaltung(en) |
UL CSA09 (refer to approbation report)
CSA-C22.2 No. 14 UL508A CE marking RoHS conform |
Zertifikat(e) |
UL (Category Control Number DIHS, DIHS7)
North America (UL listed, CSA certified) CSA (Class No. 3211-37) CSA (File No. 236217) UL (File No. E140305) |
Produkttyp |
Sammelschienensystem Komponente
|
Modellcode |
NZM1-XAD160
|
Typ |
|
Nennstrom |
160 A
|
Polzahl |
3-polig
|
Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 690 V AC
|
Nennspannung bei AC |
690 V AC
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
160 A
|
Elektrische Anschlussart |
Sonstiges
|
Kriechstromfestigkeit |
CTI 200
|
Tragschienenbestückung |
Keine
|
Schienenbreite |
30 mm
|
Schutzart |
Einspeisestromkreise
|
Schienenabstand |
60 mm
|
Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
Sammlschienenadapterbreite |
92 mm
|
Adapterbreite |
92 mm
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
11.3 W
|
Temperaturbeständigkeit |
Bis zu 120 °C
|
Merkmale |
Selbstverlöschend gem. UL 94
|
Funktionen |
Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht
Komponentenadapter für Leistungsschalter und Lasttrennschalter Sammelschienenadapter für NZM |
Geeignet für |
Aufputzmontage auf flachen Kupfer-Sammelschienen 12 bis 30 x 5 bis 10, Doppel-T und Dreifach-T-Profil
|
Benutzt mit |
N(S)1
PN1 NZM1 Einspeisestromkreise 60-mm-System Sammelschienenadapter für NZM Compact-System |