Eaton Moeller® series P3 EIN-AUS-Schalter, P3, 63 A, Verteilereinbau, 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Knebel und gelbem Frontschild, abschließbar in 0-Stellung
Produktname |
Eaton Moeller® series P3 EIN-AUS-Schalter
|
Katalognummer |
045845
|
EAN |
4015080458456
|
Produkt Länge/Tiefe |
87 mm
|
Produkthöhe |
83 mm
|
Produktbreite |
72 mm
|
Produktgewicht |
0.287 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60204 UL VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 CSA UL Category Control No.: NLRV IEC/EN 60947-3 CE CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60947 UL File No.: E36332 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Ein-/Ausschalter
|
Modellcode |
P3-63/IVS-RT
|