Dokument herunterladen () von 20

067201
Modellcode: P3-100/E

Eaton Moeller® series P3 EIN-AUS-Schalter, P3, 100 A, Einbau, 3-polig, mit schwarzem Knebel und Frontschild

Listenpreis €145.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P3 On-off switch
Katalognummer
067201
EAN
4015080672012
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.33 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-05
UL Category Control No.: NLRV
VDE 0660
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947
CSA
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-3
UL
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60204
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
On-off switch
Modellcode
P3-100/E

Produktspezifikation exportieren