Dokument herunterladen () von 20

074155
Modellcode: D200-CI43

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Kappe, durchsichtig rauchgrau, HxBxT=250x375x100mm

Listenpreis EUR103.88

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leere Gehäuseabdeckung
Katalognummer
074155
EAN
4015080741558
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
2.007 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Leergehäuse
Modellcode
D200-CI43

Delivery program

Typ
  • Basisgehäuse
  • Gehäusedeckel
  • xEnergy Safety Ci
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Gehäuse-Deckel ohne Öffnungen
Farbe
durchsichtig, rauchgrau
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenausführung
Unbehandelt
Einbautiefe
200 mm
Material
Kunststoff
Abdeckung/Tür Typ
transparent
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
16 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
32 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
17 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
16 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
34 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
33 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
850 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
10 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65, mit Unterteil
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
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
Additional information

Funktionen
Leergehäuse
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
Plombierbare Deckelverschlüsse
Geeignet für
Außenaufstellung
Benutzt mit
U-CI43…
Gehäusedeckel
xEnergy Safety Ci
Basisgehäuse

Produktspezifikation exportieren