Dokument herunterladen () von 20

064896
Modellcode: U-CI43E

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel, einzelnes Gehäuse, HxBxT=250x375x120mm

Listenpreis €103.88

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuseunterteil
Katalognummer
064896
EAN
4015080648963
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
1.316 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 62208
EN 61439-2
Produkttyp
Leergehäuse
Modellcode
U-CI43E

Delivery program

Typ
Leergehäuse
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Einzelgehäuse-Unterteile
Farbe
Grau
Nennstrom
1600 A

Technical data - electrical

Stromkreisintegrität
Sonstige

Technical data - mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Grundtyp
ausschlagbar
Oberflächenschutz
Sonstige
Gehäusematerial
Plastik
Breite in Anzahl der modularen Abstände
15
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Schutzart
IK10
IP65
Sonstige
Anzahl Rohreinlässe
76
Anzahl der Module
1
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten)
4
Anzahl der Reihen
0
Einbautiefe
200 mm
Leitungseinführungstyp
2 x M50/32
Oben und unten
6 x M25/16
seitlich
8 x M20
1 x M50/32
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Optional
Keine
Plattenstärke (Schrank)
6 mm
Plattenstärke (Abdeckung/Tür)
6 mm

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
17 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
19 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
18 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
34 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
38 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
36 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
960 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
10 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65, mit Deckel
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Additional information

Merkmale
Deckel mit Überdruckentlastung
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Schutzklasse
II
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Metrische Vorprägungen an allen Seiten
  • Seitenwände ausschlagbar
Geeignet für
Außeneinsatz
Blitzschutz

Produktspezifikation exportieren