Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter, P3, 100 A, Einbau, 3-polig + N, 1 S, 1 Ö, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung
Produktname |
Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter
|
Katalognummer |
079216
|
EAN |
4015080792161
|
Produkt Länge/Tiefe |
130 mm
|
Produkthöhe |
90 mm
|
Produktbreite |
105 mm
|
Produktgewicht |
0.536 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-05
UL Category Control No.: NLRV UL UL 60947-4-1 IEC/EN 60947 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA File No.: 012528 CE CSA IEC/EN 60947-3 UL File No.: E36332 CSA-C22.2 No. 94 IEC/EN 60204 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Hauptschalter
|
Modellcode |
P3-100/EA/SVB-SW/N/HI11
|