Eaton Moeller® series PKZM0 Transformatorschutzschalter, 3p, Ir=10-16A, Schraubanschluss
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZM0 Transformatorschutzschalter
|
| Katalognummer |
088917
|
| EAN |
4015080889175
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
| Produkthöhe |
93 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.294 kg
|
| Zertifikat(e) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 CE UL CSA IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-05 CSA File No.: 165628 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 |
| Produkttyp |
Transformatorschutzschalter
|
| Modellcode |
PKZM0-16-T
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
16 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
6 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
2 W
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
16 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 440 V, 50 Hz |
9 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 500 V, 50 Hz |
9 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 690 V, 50 Hz |
12.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
16 A
|
| Betätigertyp |
Drehknopf
|
| Merkmale |
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
|
| Ausstattung: |
Ausgelöstmelder
|
| Funktionen |
Zum Schutz von Transformatoren mit hohem Einschaltstrom
Transformatorenschutz |
| Polzahl |
3-polig
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Schutzart |
Anschlussklemmen: IP00
IP20 |
| Lebensdauer, elektrisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
DNI-Hutschienenmontage optional
|
| Einbaulage |
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
|
| Schalthäufigkeit |
40 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Transformatorschutzschalter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
25 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
DIN-Schienenmontage (Hutschiene) |
| Temperaturkompensation |
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich -5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 |
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 400 V AC |
38 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 440 V AC |
12 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 500 V AC |
4 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 690 V AC |
2 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC |
50 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 440 V AC |
15 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 500 V AC |
15 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 690 V AC |
3 kA
|
| Kurzschlussstrom |
60 kA DC, bis zu 250 V DC, Stromführenden Hauptpfade
|
| Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz) |
10 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 150 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 125 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) 50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB mit CL, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB mit CL, SCCR (UL/CSA) 50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung mit CL, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung mit CL, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 480 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 480 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 480 V High Fault, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 480 V High Fault, Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Kurzschlussauslöser |
Grundgerät, Festeinstellung: 20 x Iu
± 20% Toleranz 280 A, Irm |
| Schaltvermögen |
16 A, AC-3 bis 690 V
16 A (3 Kontakte in Serie), DC-5 bis 250 V |
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228 |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (1 bis 6) mm²
2 x (1 bis 6) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 – 10
|
| Anzugsdrehmoment |
1,7 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
16 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
10 A
|