Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Kappe, + Tür, durchsichtig rauchgrau, HxBxT=375x375x150mm
Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci leere Gehäuseabdeckung mit Tür
|
Katalognummer |
089087
|
EAN |
4015080890874
|
Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
Produkthöhe |
375 mm
|
Produktbreite |
375 mm
|
Produktgewicht |
1.65 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Leergehäuse
|
Modellcode |
D200-CI44/T
|
Typ |
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Gehäuse-Deckel mit Tür
|
Farbe |
Sonstige
|
Gerätetyp |
Baukastensystem
|
Oberflächenausführung |
Unbehandelt
|
Einbautiefe |
200 mm
|
Material |
Kunststoff
|
Schutzart |
IP65
|
Abdeckung/Tür Typ |
transparent
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
0 mm
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
20 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
22 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
21 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
40 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
43 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
42 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
850 °C, Produktnormanforderungen erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
10.2.5 Heben |
20 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP65, mit Unterteil
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, deshalb unzutreffend.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 1000 V AC
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
8 kV
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
Funktionen |
Leergehäuse
|
RAL-Nummer |
0
|
Besondere Merkmale |
|
Geeignet für |
Außenaufstellung
|
Benutzt mit |
U-CI44…
xEnergy Safety Ci Basisgehäuse Gehäusedeckel |