Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel, HxBxT=375x375x120mm
Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuseunterteil
|
Katalognummer |
067269
|
EAN |
4015080672692
|
Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
Produkthöhe |
375 mm
|
Produktbreite |
375 mm
|
Produktgewicht |
1.741 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
EN 61439-2
EN 62208 |
Produkttyp |
Leergehäuse
|
Modellcode |
U-CI44
|
Typ |
Grundgehäuse Gehäuseunterteile xEnergy Safety Ci
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Verteilergehäuse-Unterteile
|
Farbe |
Grau
|
Nennstrom |
1600 A
|
Stromkreisintegrität |
Sonstige
|
Gerätetyp |
Baukastensystem
|
Grundtyp |
geschlossen, ausschlagbar
|
Oberflächenschutz |
Sonstiges
|
Gehäusematerial |
Plastik
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
15
|
Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
|
Schutzart |
IK10
IP65 Sonstiges |
Anzahl Rohreinlässe |
100
|
Anzahl der Module |
1
|
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten) |
4
|
Anzahl der Reihen |
0
|
Einbautiefe |
250 mm
|
Leitungseinführungstyp |
FL4... Flansch
Oben und unten seitlich |
Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
Abdeckung/Tür Typ |
Optional
Keine |
Plattenstärke (Schrank) |
6 mm
|
Plattenstärke (Abdeckung/Tür) |
6 mm
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
21 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
23 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
22 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
42 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
47 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
45 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
960 °C
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
10.2.5 Heben |
20 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP65, mit Deckel
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 1000 V AC
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
8 kV
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
Merkmale |
Deckel mit Überdruckentlastung
|
Funktionen |
Anbaumöglichkeit
|
Schutzklasse |
II
|
RAL-Nummer |
7035
|
Besondere Merkmale |
Flansche →#024355 Distanzrahmen für CI45... →#110103 Seiten geschlossen, jedoch ausschlagbar Wände oben und unten offen
|
Geeignet für |
Außeneinsatz
Blitzschutz |