Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

089252
Modellcode: Q25LF-GE

Eaton Moeller® series RMQ16 Leuchtmelder, bündig, Gelb Q25LF-GE

Listenpreis €15.99

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Indicator light
Katalognummer
089252
EAN
4015080892526
Produkt Länge/Tiefe
59 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.011 kg
Zertifikat(e)
UL 508
CSA File No.: 46552
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL
CSA Class No.: 3211-03
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
Produkttyp
Leuchtmelder
Modellcode
Q25LF-GE

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Taste flach
Ausstattung:
LED W2x4, 6d, max. 30 V, 1 W
Frontring
Linsenfarbe
Gelb

Allgemein

Schutzart
NEMA 1
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ16
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Größe
Frontabmessung: 25 × 25 mm
Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,0 mm²
Klemmengröße
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker
Typ
Leuchtmelder

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015