Dokument herunterladen () von 20

093833
Modellcode: T-CI23

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgerät. Tür, durchsichtig rauchgrau, für Deckel CI23

Listenpreis €61.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Tür
Katalognummer
093833
EAN
4015080938330
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
225 mm
Produktbreite
163 mm
Produktgewicht
0.273 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
T-CI23

Delivery program

Typ
  • Zubehör für Basisgehäuse
  • Basisgehäuse
  • xEnergy Safety Ci
Ausführung
Schutztür
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Sonstiges

Technical data - mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenausführung
Unbehandelt
Material
Kunststoff
Schutzart
IP65
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
durchsichtig, rauchgrau

Additional information

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Besondere Merkmale
  • Klebefilm zur Kennzeichnung des Ausschnitts
  • Lieferung mit Befestigungsschrauben
  • Zur Erhöhung der Montagetiefe um 13,5 mm und der Außenhöhe um 16 mm
  • Öffnungswinkel 180°
  • Türscharniere können nachträglich nach links gewechselt werden, rechts, oben oder unten.
Benutzt mit
CI23…, D…-CI23
Zubehör für Basisgehäuse
xEnergy Safety Ci
Basisgehäuse

Produktspezifikation exportieren