Dokument herunterladen () von 20

107249
Modellcode: NZM1-XRAVR

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Antrieb, auf der Rückseite, 3p, abschließbar, rot, 1

Listenpreis EUR283.7

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
Katalognummer
107249
EAN
4015081070220
Produkt Länge/Tiefe
145 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
115 mm
Produktgewicht
0.56 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL489
CSA (File No. 22086)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
UL listed
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM1-XRAVR

Delivery program

Typ
  • Zubehör
  • Am Heckantrieb
Merkmale
Abschließbar
Besondere Merkmale
  • Für den direkten hinteren Anschluss des Schalters an der Seite des Bedienfelds oder der Bedienfeldtür.
  • Schalterbetätigung an der rückseitigen Seitenplatte oder Bedienfeldtür.
  • Für Schalter mit Kipphebel
Rahmen
NZM1
Ausstattung:
Verlängerungsachse
Vorhängeschloss
Geeignet für
NOT-HALT
Power circuit breaker
Lasttrennschalter
Benutzt mit
NZM1, N1, NS1, PN1

Technical Data - Mechanical

Farbe
Rot
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Besondere Merkmale
  • Für den direkten hinteren Anschluss des Schalters an der Seite des Bedienfelds oder der Bedienfeldtür.
  • Schalterbetätigung an der rückseitigen Seitenplatte oder Bedienfeldtür.
  • Für Schalter mit Kipphebel

Design verification as per IEC/EN 61439