Dokument herunterladen () von 20

281277
Modellcode: NZMN1-S50-CNA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 50 A, N1-S50-CNA

Listenpreis EUR524.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM magnetischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
281277
EAN
4015082812775
Produkt Länge/Tiefe
88 mm
Produkthöhe
165.5 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
1.046 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
CE marking
IEC 60947-2
Specially designed for North America
CSA (File No. 22086)
UL/CSA
CSA certified
UL listed
UL (File No. E31593)
IEC
UL (Category Control Number DKPU2)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1432-01)
UL 489
Produkttyp
Kompaktleistungsschalter
Modellcode
NZMN1-S50-CNA

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
50 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
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
20.000 Schaltvorgänge
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Montagemethode
Fest
Einbaugerät Festeinbautechnik
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
4,22 W
Isolierung
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Niederspannungs-HBC-Sicherung - max.
200 A gG/gL
Berührungsschutz
finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
22 kW
Abschalttechnik
Magnetisch
Schutzart
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Sonstiges
Überspannungskategorie
III
Bemessungsbetriebsstrom
50 A (660-690 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen)
160 A (400 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
125 A (415 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
50 A (690 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
Schutzart (IP), Vorderseite
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
Polzahl
3-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Max. 9 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Min. 2 Segmente à 9 mm x 0,8 mm an der Box-Anschlussklemme
Lebensdauer, elektrisch
5000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3
7500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
7500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
Funktionen
Kurzschlussschutz
Typ
Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 50 A
  • Schalter entsprechen sowohl UL/CSA- als auch den IEC-Bestimmungen. Die IEC-Schaltleistungswerte sind auf dem Typenschild angegeben.
  • Motorschutz in Verbindung mit Schütz und Überlastrelais
  • Mit Kurzschlussauslöser
  • Ohne Überlastfreigabe Ir
Anwendung
  • Nebenstromkreise, Einspeisestromkreise
  • Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
50 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
700 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
400 A
Griff-Typ
Schwenkhebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
700 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
400 A
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
85 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
35 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
35 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
7.5 kA
Standardklemmen
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max.
480 Y / 277 V
Auslösetechnik
Thermomagnetischer Auslöser
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
14 mm² bis 18 mm² (1x)
16 mm² bis 18 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Min. 12 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M8 an rückseitiger Verschraubung
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
6 mm² bis 12 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
6 mm² bis 12 mm² (1x) an Rahmenklemme
6 mm² bis 9 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² bis 95 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
4 mm² – 3/0 mm² (1x) an der Tunnelklemme
25 mm² (2x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 70 mm² (1x) an Rahmenklemme
4 mm² bis 2/0 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Bemess.-Kurzschl.-Ausschaltvermög. Icu (IEC/EN 60947) bei 400/415 V, 50/60 Hz
35 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
105 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
74 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
40 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
17 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
187 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
6000 V
Verlustleistung
4.2 W

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.